Dispensador de agua a punto de ebullición y fría HC3300

El HC3300 se asienta perfectamente al lado del grifo principal y dispensa agua filtrada a punto de ebullición al instante y agua filtrada fría con solo accionar una palanca.

Usos incontables de agua casi hirviendo
Una vez que tiene el dispensador de agua a punto de ebullición HC3300 se preguntará cómo pudo haber vivido tanto tiempo sin él. Existen incontables usos del agua casi hirviendo a demanda. Desde hacer una taza de té en menos de 8 segundos hasta la eliminación de la grasa de las sartenes con facilidad, se dará cuenta que los grifos de agua a punto de ebullición son uno de los electrodomésticos más importantes que debería tener su cocina.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon
Select an option to see availability

Características

  • Agua filtrada a punto de ebullición
  • Agua filtrada fría
  • NeoTank con termostato digital ajustable que le permite establecer su temperatura preferida entre 88 °C y 99 °C
  • Filtro fácil de reemplazar
  • La palanca de agua caliente se desconecta automáticamente al soltarla
  • Garantía limitada de mano de obra y repuestos durante 2 años
  • Disponible en cromo o acero satinado
Diámetro del orificio necesario
35 mm - 38 mm
Kit de instalación
Completo
Capacidad
Depósito de acero inoxidable de 2,5 litros
Presión de suministro
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.