Dispensador de jabón en la parte superior del fregadero

La higiene es esencial en la cocina. Este dispensador de jabón integrado moderniza la superficie de su cocina y es una solución fácil de usar para la higiene diaria. El dispensador de jabón también es un perfecto accesorio si desea tapar el agujero que queda en la superficie de trabajo cuando actualiza de un grifo de agua caliente InSinkErator separado a uno de nuestros modelos todo en uno.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon

Características

  • Despeja la superficie de trabajo de su cocina
  • Accionamiento de fácil uso
  • Se rellena con facilidad
  • Construcción sólida de alta calidad
  • Diseño de primera
  • Fácil de instalar
  • Garantía de 2 años
  • Disponible en 6 acabados
Diámetro del orificio necesario
24 mm - 27 mm
Capacidad
Depósito de plástico de 300 ml
Altura del dispensador desde la superficie
80 mm

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.