Kit de tuberías universales para triturador de desperdicios de comida

Incluye trampilla de múltiples ángulos para instalaciones sencillas. Aprobado por InSinkErator® UK para uso con unidades trituradoras de desperdicios de comida.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon

Características

  • Se ajusta a la mayoría de las tuberías estándar de Reino Unido
  • Una incorporación fundamental a la compra de su triturador de desperdicios de comida, el kit de tuberías universales proporciona todo lo que necesita para instalaciones sin problemas. Le equipa con el kit completo para la instalación de trituradoras de desperdicios de comida con facilidad y discreción.
  • Permite una instalación más eficiente

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.