Depósito de agua caliente al instante (NeoTank)

El depósito de caldera de agua caliente al instante InSinkErator dispensará agua a punto de ebullición a hasta 99 °C y es el sustituto ideal para su antiguo o actual depósito de caldera de agua caliente InSinkErator.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon

Características

  • Depósito de acero inoxidable de 2,5 litros
  • Pantalla táctil con indicación electrónica de temperatura de 88℃ a 99℃
  • Conexiones de depósito sin herramientas y protección de arranque en seco para una instalación sencilla
  • 220—240 voltios, 1300 vatios, 5,9 amps
  • Fácil de instalar
  • Para uso con dispensadores de agua caliente al instante InSinkErator
  • No se incluye el filtro de agua
  • Garantía limitada de mano de obra y repuestos durante 2 años
Capacidad
Depósito de acero inoxidable de 2,5 litros
Aislamiento
Cumple con la especificación de inflamabilidad de U.L. 94HF.1
Presión de suministro
1-8 bar

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.