Dispensador mezclador a juego 3300

El dispensador mezclador a juego es el amigo perfecto para su grifo de agua caliente InSinkErator 3300. Elegante y contemporáneo en el diseño, el dispensador mezaclador a juego significa que su dispensador 3300 tiene el aspecto de formar parte de un conjunto.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon

Características

  • Palanca de giro fácil de utilizar
  • Agua caliente y fría normal
  • Flujo laminar suave
  • Fácil de instalar
  • Garantía de servicio completo a domicilio durante 5 años
Diámetro del orificio necesario
35 mm - 38 mm

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.