InSinkErator Modelo LC-50

Diseñado para un funcionamiento ligero* en entornos de restauración, desde cafeterías hasta cocinas de oficinas, el LC-50 está dotado de un rendimiento de triturador de gran peso. Su construcción de alta calidad incluye una cámara de trituración de acero inoxidable y un potente motor comercial que se invierte automáticamente para garantizar una larga vida útil y un funcionamiento sin problemas. Fácil de manejar con un interruptor de pared estándar, el LC-50 mejora la higiene de la cocina y aumenta la eficiencia del personal al lavar los residuos de comida de forma limpia

Más información...

Características

  • Diseño de profesional
  • Se incluye kit de montaje junto con la unidad sin necesidad de soldar
  • Se enciende y apaga con el interruptor de pared.
  • Motor de inversión de rotación automática para una mayor duración y un funcionamiento sin problemas.
  • Motor comercial de servicio continuo con ventilador (períodos de funcionamiento más largos y sin sobrecalentamiento).
  • Velocidad de rotación:1725 RPM
  • Cámara de trituración de acero inoxidable.

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.