Interruptor neumático para la unidad trituradora de desperdicios de comida

Interruptor neumático para las unidades trituradoras de desperdicios de comida InSinkErator® UK 46 con botón de acero cepillado o de cromo pulido. (Tamaño de corte 33 mm).

Más información...
Precio no disponible
Success Icon

Características

  • Para uso con las unidades trituradoras de desperdicios de comida modelo 46
  • Se instala con facilidad en el fregadero o la encimera
  • Disponible en cromo

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.