Dispensador de agua a punto de ebullición H3300

El H3300 se asienta perfectamente al lado del grifo principal y dispensa agua filtrada a punto de ebullición al instante con solo accionar una palanca.

Usos incontables del agua casi hirviendo
El dispensador de agua a punto de ebullición H3300 simplifica incontables tareas en la cocina. Desde hacer bebidas calientes instantáneas hasta eliminar grasa de los platos, se preguntará cómo vivió tanto tiempo sin tener agua casi hirviendo a demanda.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon
Select an option to see availability

Características

  • Agua filtrada a punto de ebullición
  • NeoTank con termostato digital ajustable que le permite establecer su temperatura preferida entre 88 °C y 99 °C
  • Filtro fácil de reemplazar
  • Garantía limitada de mano de obra y repuestos durante 2 años
  • Disponible en cromo o acero satinado
Diámetro del orificio necesario
35 mm - 38 mm
Kit de instalación
Completo
Capacidad
Depósito de acero inoxidable de 2,5 litros
Presión de suministro
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.