Grifo Moderno FHC3020

Grifos de agua caliente filtrada con vapor - FHC3020

Más información...
SKU: FHC3020-UK
Precio no disponible
Success Icon
Seleccionar una opción para ver la disponibilidad

Características

  • Grifo de agua caliente y fría: dispensa agua casi hirviendo y agua potable fría.
  • Para usar con un depósito de agua caliente instantánea InSinkErator y un sistema de filtración (se venden por separado).
  • Sistema de cierre automático de seguridad del agua caliente.
  • El mando se mueve hacia delante para evitar golpear el salpicadero.
  • El grifo gira 360° para mayor comodidad.
  • Garantía limitada a domicilio de 5 años.
  • Cubre las piezas y la mano de obra.
  • La garantía completa de InSinkErator está incluida en el folleto de cuidado y uso que viene con cada unidad.
  • Certificado UPC
  • Cumple con la ADA
  • Bajo consumo de energía: Un grifo de agua caliente InSinkErator utiliza menos energía que una bombilla de 40 vatios.
Conexión de suministro
¼" Racor de compresión y/o de empuje
Diámetro necesario del orificio del fregadero
3,49 cm - 3,81 cm Orificio estándar del fregadero
Presión de suministro necesaria
25-125 psi (172-862 kPA or 1.7-8.6 bar)
Espacio libre para la instalación en el salpicadero
Se necesita un mínimo de 5,08 cm desde el centro del orificio del fregadero hasta el salpicadero
Espesor de la encimera
Máximo de 7,62 cm
Peso de envío
1,96 kg

Documentos y dibujos

Revisiones/Preguntas y respuestas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.