Triturador de desperdicios de comida Evolution 150 Premium, 0,75 HP

El Evolution 150 está disponible exclusivamente a través de expositores de cocinas
Disponible exclusivamente a través de tiendas minoristas de cocinas de primera calidad como parte de la Colección de exposición, el Evolution 150 es uno de los trituradores de desperdicios de comida más silenciosos y potentes

En lugar de ir al basurero, los desperdicios de comida pueden producir valioso biogas y otros nutrientes vitales para la tierra que se pueden recuperar en las plantas de tratamiento de aguas residuales. El Evolution 150 cuenta con la tecnología de trituración de 2 fases y triturará los desperdicios de comida en partículas muy pequeñas que se eliminan a través de las tuberías hasta la planta de tratamiento de aguas residuales

Mantenga su cocina más limpia, despídase de los olorosos cubos de basura y ayude a mantener los desperdicios de comida fuera de los vertederos.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon

Características

  • Accesorio de interruptor neumático incorporado para una fácil instalación y mayor conveniencia
  • El circuito de sobrealimentación con microprocesador aumenta el par de torsión para triturar los alimentos más difíciles
  • La cámara de trituración de acero inoxidable (1,005ml) y los elementos de trituración superior de acero inoxidable se encargan de todos los desechos
  • Conector y cesta de filtro de acero inoxidable
  • Tritura la mayoría de alimentos
  • 0,75 hp
  • Cubierta de acabado negro de primera calidad
  • Tecnología silenciosa Evolution
  • Acción de inversión automática para funcionamiento sin incidencias y larga duración del producto
  • Fabricado en EE.°UU.
  • Garantía limitada de mano de obra y repuestos durante 7 años
Tipo de alimentación
Continua
Motor
Monofásico
Clasificación de temporización
Intermitente
Lubricación
Cojinetes superiores e inferiores lubricados permanentemente
Peso de envío (aproximado)
8,8 kg
Altura total
312 mm
Tecnología de trituración
Tecnología de trituración de 2 fases
Capacidad de la cámara de trituración
1005 ml
Consumo promedio de agua
Aproximadamente 5,0 L por persona al día
Consumo promedio de electricidad
2-3 KWH al año
Conexión al desagüe
1-1/2" (3,81 cm)
Conexión al desagüe del lavavajillas

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.