Desechador de desperdicios de alimentos E75

E75 es ex/opción p/cocinas c/esp red, 18,5 cm diám, nuevo E75. Con sist trituración 1 etapa, el E75 puede triturar la mayoría desperdicios alimentos en segundos, incl huesos pollo. P/triturar comida fibrosa como piel banano o apio, use uno nuestros desechadores desperd alimentos Evolution.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon

Características

  • Adecuado para casas pequeñas y medianas
  • Potente motor de inducción fabricado para durar
  • Tecnología de trituración de 1 fase
  • Elementos de trituración de acero inoxidable
  • Alimentación continua
  • Protección frente a sobrecargas
  • Montaje Quick Lock para una instalación más rápida y fácil
  • Nuevo estilo de carcasa
  • Interruptor neumático incorporado en cromo, acero cepillado y negro mate
  • Deflector de sonido extraíble
  • Fácil de instalar
  • Garantía de 6 años
Capacidad de la cámara de trituración
980 ml
Tipo de alimentación
Continua
Motor
Monofásico
Tecnología de trituración
1 etapa
Tecnología de sonido
ninguna
Protección del motor
Sobrecarga de reajuste manual
Altura total
31,8 cm
Peso de envío (aprox.)
8,2 kg
Consumo eléctrico promedio
3-4 KWH al año
Conexión al desagüe
Conexión al desagüe del lavavajillas
Motor, HP
0,75
Potencia del motor, W
405 W

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.