Filtro de agua F-701R (paquete doble)

Diseñado exclusivamente para el sistema de dispensador de agua a punto de ebullición de InSinkErator® UK, nuestros filtros le proporcionan agua limpia a demanda y representan un excelente valor

Más información...
Precio no disponible
Success Icon

Características

  • Fácil de reemplazar
  • Inhibe la acumulación de cal en las aplicaciones de agua caliente
  • Mantiene el rendimiento de su depósito de agua caliente InSinkErator
  • Elimina hasta el 99 % de las bacterias
  • Inhibe la acumulación de cal en las aplicaciones de agua caliente
  • Se vende en una caja de dos filtros
  • Max flowrate: 0.75 gpm
  • Max Length: 10.4 inches
  • Pressure Range: 30-125 psi
  • Max Diameter: 3.2 inches
Litre Capacity
454 litres
Design Pressure
125 psi @ 100°F (861.8 kPa @ 37.8°C)
Clean Pressure Drop
approx. 10 psid @ 0.75 gpm (68.9 kPa @ 2.8 lpm)

Documentos y dibujos

Revisiones/Preguntas y respuestas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.