Dispensador de agua a punto de ebullición 4N1 Touch con forma de L

El 4N1 Touchse encuentra disponible exclusivamente a través de expositores de cocinas
Igual que nuestro grifo de agua caliente 3N1, el 4N1 Touch proporciona agua caliente y fría normal todos los días, así como también agua filtrada a punto de ebullición con solo accionar una palanca. Sin embargo, el 4N1 Touch va un paso más allá y añade una cuarta función.

Agua fría filtrada al instante con solo un toque.
Disponible en 3 impresionantes diseños y 2 acabados de lujo, el 4N1 Touch es la materialización de los más puros procesos de fabricación y diseño italiano de primera calidad.

Con solo tocar un botón — agua fría filtrada.
Presentamos una nueva manera de interactuar con su grifo de agua caliente. Hemos desarrollado un botón táctil líder en nuestro sector que responde inmediatamente al toque de sus dedos para dispensar agua fría filtrada al instante. El agua fría filtrada funciona con nuestros filtros de eficiencia comprobada InSinkErator® para mejorar el sabor de las bebidas frías al filtrar la dureza, la cal y otras impurezas.

Agua filtrada a punto de ebullición al instante.
Imagínese obtener agua casi hirviendo cuando lo desee, al alcance de la mano. Lejos están los días de tener que esperar que la tetera hirviera cuando preparaba el té para la familia o desear que la olla para la pasta hirviera más rápido. Ahora estas tareas de cocina se pueden completar casi de manera instantánea. El dispensador de agua a punto de ebullición 4N1 Touch dispensa agua casi hirviendo con solo accionar una palanca. El silencioso y compacto depósito NeoTank encaja fácilmente dentro del armario debajo de su fregadero y cuenta con un regulador digital que le permite establecer la temperatura de su preferencia entre 88 °C y 99 °C.

Diseño italiano de primera calidad.
El dispensador de agua a punto de ebullición 4N1 Touch está diseñado y fabricado en Italia siguiendo los más altos estándares de calidad. El resultado es un grifo de agua caliente hermoso y extremadamente útil que nació para ser la pieza central de cualquier cocina. Cada cocina es diferente y cada cliente tiene un gusto preferido, así que hemos atendido las necesidades de todos con el 4N1. Nuestros grifos 4N1 Touch de diseño italiano de primera calidad vienen en una amplia gama de modelos y acabados para adaptarse a cualquier cocina. Disponible en cromo o acero satinado, escoja entre la moderna forma en L, la clásica forma en J o nuestro diseño más reciente — la forma en U de estilo industrial moderno.

Diseñado teniendo en cuenta la seguridad.
En un grifo de cocina esta seguridad y potencia son muy importantes. Toda la familia necesita disfrutar del lujo diario del grifo de agua caliente 4N1 Touch, desde los niños hasta los abuelos. La palanca de empuje hacia abajo con bloqueo mediante resorte de seguridad en la manija de agua caliente regresa inmediatamente a su lugar tan pronto como el usuario la suelta, lo que significa que el agua casi hirviendo nunca queda saliendo sin atención. Esto reduce de forma drástica el desperdicio de agua al garantizar que solamente utiliza la cantidad de agua que realmente necesita. También hemos refinado el flujo de agua casi hirviendo al salir del grifo. Cuando accione la palanca para dispensar el agua caliente, verá un flujo extremadamente fino que está diseñado para evitar la aspersión y las salpicaduras que podrían ocasionar daños o quemaduras en la piel.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon

Características

  • Tecnología de botón táctil líder en el sector
  • Agua fría filtrada durante 30 segundos con solo un toque
  • Agua filtrada a punto de ebullición
  • Agua caliente y fría normal
  • Garantía limitada de mano de obra y repuestos de NeoTank durante 2 años
  • NeoTank con termostato digital ajustable que le permite establecer su temperatura preferida entre 88 °C y 99 °C
  • Diseño italiano contemporáneo de primera calidad
  • Fabricado con materiales de primera calidad
  • Flujo laminar uniforme
  • Garantía limitada de mano de obra y repuestos del grifo durante 5 años
  • Disponible en cromo o acero satinado
Diámetro del orificio necesario
35 mm - 38 mm
Kit de instalación
Completo
Capacidad
Depósito de acero inoxidable de 2,5 litros
Presión de suministro necesaria (fría)
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)
Presión de suministro necesaria (caliente)
50 kPa (0,5 bar) (7 psi)

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.