Dispensador combinado de agua a punto de ebullición 3N1 J

Disponible únicamente a través de minoristas para cocinas de primera como parte de la Colección de exposición, el dispensador 3N1 en forma de J dispensa agua caliente y fría, además de agua filtrada a punto de ebullición hasta 99 °C

Más información...
Precio no disponible
Success Icon

Características

  • Agua filtrada a punto de ebullición
  • Agua caliente y fría normal
  • Diseño italiano contemporáneo de primera calidad
  • NeoTank con termostato digital ajustable que le permite establecer su temperatura preferida entre 88 °C y 99 °C
  • La palanca de agua caliente se desconecta automáticamente al soltarla
  • Premium contemporary Italian design
  • Flujo laminar uniforme
  • Garantía limitada de mano de obra y repuestos del grifo durante 5 años
  • Garantía limitada de mano de obra y repuestos de NeoTank durante 2 años
  • Disponible en cromo, acero satinado u oro rosa
Diámetro del orificio necesario
35 mm - 38 mm
Kit de instalación
Completo
Capacidad
Depósito de acero inoxidable de 2,5 litros
Presión de suministro necesaria (fría)
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)
Presión de suministro necesaria (caliente)
50 kPa (0,5 bar) (7 psi)

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.