Triturador de desperdicios de comida Modelo 56, 0,55 HP

La opción práctica para el desecho de desperdicios de comida
Reduzca la cantidad de desperdicios de alimentos que llegan al cubo de la basura de la cocina con una unidad trituradora desperdicios de comida Modelo 56 de la Serie M de InSinkErator.

Con el toque de un botón, el potente mecanismo tritura los desperdicios de comida en partículas diminutas, que sencillamente se eliminan a través del sistema de desagüe, garantizando que no tendrá ningún olor o restos desagradables en el cubo de la basura. Tanto si está recogiendo los restos de un almuerzo familiar, desechando los desperdicios de comida de la cena o retirando del refrigerador cualquier verdura o ensalada que no utilizó al final de la semana, el Modelo 56 triturará de forma rápida, limpia e higiénica los desperdicios de comida.

Con la capacidad de triturar la mayoría de desperdicios de comida, desde huesos de pollo y pescado hasta cortezas de pan, corazones de frutas y pieles de verduras, el Modelo 56 es ideal para hogares pequeños y medianos que producen un volumen moderado de desperdicios de comida. Se recomienda que no deseche materia con fibra como pieles de plátano, ya que podrían dañar el mecanismo del triturador de desperdicios.

Rápido y fácil de instalar con nuestro sistema de montaje Quick Lock, el Modelo 56 está diseñado para encajar debajo de los fregaderos más pequeños, gracias a su diseño compacto. Todo lo que necesita es una fuente de alimentación y las tuberías adecuadas.

Impulsado por un motor de inducción Dura Drive de elevado par con elementos de trituración de acero inoxidable, el mecanismo de alimentación continua y la tecnología de trituración de una fase del triturador de desperdicios Modelo 56 elimina sus desperdicios de alimentos de forma rápida y eficiente. Sin cuchillas afiladas de las que preocuparse, el triturador de desperdicios Modelo 56 es una incorporación segura para cualquier cocina.

Para accionar la unidad trituradora de desperdicios de comida Modelo 56 de la Serie M, sencillamente:

  1. Abra el grifo de agua fría
  2. Presione el botón del interruptor neumático
  3. Empuje cualquier resto de comida en el orificio del tapón del fregadero
No necesita preocuparse por el exceso de llenado de su triturador de desperdicios, ya que la función de protección frente a sobrecargas se asegura que solamente pueda introducir una cantidad adecuada de desperdicios de alimentos en la cámara de trituración con capacidad de 980 ml. La tapa del fregadero plástica y duradera oculta el triturador de desperdicios cuando no está en uso.

Acabado en cromado clásico, el botón del interruptor neumático encajará con la mayoría de estilos de decoración de cocina. El lugar donde coloque el botón del interruptor neumático es su decisión, se puede colocar fácilmente en la encimera de la cocina o dentro de una alacena para un fácil accionamiento.

Más silencioso que los modelos estándar de trituración de comida, el deflector de sonido extraíble reduce la cantidad de ruido que hace el Modelo 56 al triturar sus desperdicios de comida, garantizando la mínima interrupción en su cocina, tanto si tiene una actividad de ocio o cocinando para la familia.

La garantía de 3 años del fabricante le garantiza que puede escoger su triturador de desperdicios Modelo 56 de InSinkErator con la máxima confianza.

Para una incorporación higiénica, eficiente y que le ahorrará tiempo en su cocina, escoja el triturador de residuos Modelo 56 de la Serie M.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon
1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.