Triturador de desperdicios de comida Evolution 100 Premium, 0,75 HP

Dígale adiós a los desperdicios de alimentos descompuestos y contenedores con mal olor
Tanto si está limpiando las sobras de comidade la cena de los niños o los restos del almuerzo del domingo, haga su vida más fácil y reduzca el tiempo que pasa desechando los restos de alimentos y los residuos de cocina con la unidad trituradora de comida innovadora y de primera calidad, Evolution 100 de InSinkErator.

Ideal para familias en crecimiento, cocineros entusiastas y chefs aficionados, el triturador de desperdicios de comida Evolution 100 de InSinkErator tritura desperdicios de comida de forma rápida y limpia, incluyendo huesos de pollo y pescado, pieles de frutas y verduras, garantizando que no haya olores desagradables de restos de comida que persisten en sus depósitos de basura de la cocina.

Sin cuchillas ni hojas, el Evolution 100 es seguro e higiénico. Impulsado por un potente motor de inducción Dura-Drive de elevado par con tecnología MultiGrind en dos fases para una trituración más fina, el triturador es un 40 % más silencioso que los modelos estándar, garantizándole que apenas lo notará en su cocina.

Coloque su unidad trituradora Evolution 100 de forma rápida y fácil con nuestro conjunto de montaje Quick Lock. La unidad compacta y discreta encajará con facilidad en la mayoría de fregaderos, ya sean nuevos o existentes. Todo lo que necesita es una fuente de alimentación cerca de su fregadero, además de la tubería estándar y puede instalar su trituradora en el fregadero.

Para accionar su unidad trituradora Evolution 100, sencillamente:

  1. Abra el grifo de agua fría
  2. Presione el botón del interruptor neumático
  3. Empuje cualquier resto de comida en el orificio del tapón
Las partículas de comida resultantes se van sencillamente a través del sistema de desagüe, reduciendo la cantidad de desperdicios de comida que van al basurero.

El tapón del fregadero de acero inoxidable oculta la trituradora cuando no está en uso, aunque también funciona como tapón de fregadero estándar ya que el interruptor neumático cromado proporciona presión de aire para activar el desechador.

La función de protección frente a sobrecargas, rápida, limpia y cómoda, evita que la unidad trituradora se llene en exceso, mientras que la función de inversión automática garantiza que se trituren completamente todos los desechos de alimentos, garantizándole que no se tenga que preocupar por las obstrucciones. La cámara extraíble antimicrobiana le permite una fácil limpieza, garantizando que no queden desechos de comida en la tolva del desagüe, mientras que los elementos de trituración de acero inoxidable y la gran cámara de trituración de 1005 ml son excepcionalmente duraderos.

Aunque el Evolution 100 puede hacerser cargo rápidamente de la mayoría de desperdicios de comida, incluyendo piel de plátano o aguacate, no debería intentar triturar cubiertos, grasa o artículos de cristal, ya que pueden dañar la trituradora.

Sin insectos, bacterias ni olores desagradables de los desperdicios de comida en su basura, además de menos viajes a la basura, un InSinkErator Evo 100 es un agregado cómodo, que le ahorra tiempo y respetuoso con el medio ambiente para cualquier cocina.

La garantía estándar de 5 años le garantiza que puede escoger su unidad trituradora con confianza.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon
1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.