Triturador de desperdicios de comida Modelo 46, 0,55 HP

La opción práctica para la eliminación de desperdicios de comida
Nuestro triturador de desperdicios de comida más pequeño, ideal para hogares pequeños o de una sola persona, el Modelo 46 de la Serie M tritura desperdicios de comida no reciclables en partículas diminutas, que luego pasan por el sistema de desagüe de la cocina.

Triture todo tipo de desperdicios de comida, desde residuos de frutas y verduras hasta huesos de pollo y pescado o corteza de pan, solo con el toque de un botón con la unidad trituradora de desperdicios de comida Modelo 46.

La reducción de la necesidad de viajes frecuentes a los cubos de basura, además la eliminación de los olores desagradables en su hogar debidos a los restos de comida, un Modelo 46 es un añadido valiosísimo para su cocina. Tanto si está retirando las sobras de su cena o necesita desechar las verduras no utilizada o la ensalada al final de la semana, ahorre tiempo y esfuerzo con una unidad trituradora de desperdicios.

Fácil y rápido de instalar con nuestro sistema de montaje Quick Lock, el tamaño compacto del triturador de desperdicios garantiza que encajará debajo de los fregaderos más pequeños, incluso cuando el espacio en la alacena es escaso.

La unidad trituradora de desperdicios Modelo 46 de la Serie M de InSinkErator cuenta con la tecnología de trituración continua de 1 fase accionada por un motor Dura Drive de elevado par, que tritura de forma rápida e higiénica todos los desperdicios de comida, reduciendo así la cantidad que llega al vertedero.

Para accionar la unidad trituradora de desperdicios de comida Modelo 46 de la Serie M, sencillamente:

  1. Abra el grifo de agua fría
  2. Presione el botón del interruptor neumático
  3. Empuje cualquier resto de comida en el orificio del tapón del fregadero
Sin cuchillas ni hojas afiladas, el Modelo 46 es un agregado completamente seguro para su cocina. Los desperdicios de comida se presionan sencillamente contra la chapa de trituración de acero inoxidable. A continuación, las partículas de comida se empujan a través de agujeros pequeños en el deflector, hacia su sistema de desagüe.

El Modelo 46 puede triturar la mayoría de desperdicios de comida, pero le recomendamos que no intente desechar materia con fibra como pieles de plátano o aguacate, ya que esto puede dañar el mecanismo del triturador de desperdicios. No intente eliminar grasa, aceite, vidrio o cerámica.

El mecanismo del interruptor neumático opcional se puede situar en la encimera de la cocina o dentro de una alacena, para su comodidad.

Cuando el triturador de desperdicios de comida no está en uso, el útil tapón del fregadero de cromo se puede colocar sobre la apertura de la cámara de trituración.

No necesita preocuparse por el exceso de llenado de su triturador de desperdicios, ya que la función de protección frente a sobrecargas se asegura que solamente pueda introducir una cantidad adecuada de desperdicios de alimentos en la cámara de trituración con capacidad de 980 ml.

El proceso sencillo de instalación le garantiza que puede instalar el Modelo 46 en el espacio existente del fregadero o en una nueva cocina con facilidad.

Reduzca el tiempo que pasa desechando los desperdicios de comida y los residuos de cocina con un triturador de desperdicios Modelo 46 de la Serie M. Con una garantía de fabricante de 2 años de serie, puede comprar su triturador de desperdicios Modelo 46 con confianza.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon
Available

Características

  • Sistema de trituración de acero inoxidable de 1 fase
  • Tecnología de reducción de sonido silenciosa
  • 0,55 hp
  • Interruptor neumático incorporado
  • Tapón plástico
  • Cámara de trituración de gran capacidad (980 ml)
  • Fabricado en EE.°UU.
  • Garantía limitada de mano de obra y repuestos durante 2 años
  • Tecnología de reducción de sonido básica
Tipo de alimentación
Continua
Control de encendido/apagado
Interruptor de pared o interruptor neumático incorporado
Motor
Monofásico
Clasificación de temporización
Intermitente
Lubricación
Cojinetes superiores e inferiores lubricados permanentemente
Peso de envío (aproximado)
7,7 kg
Altura total
319 mm
Tecnología de trituración
Tecnología de trituración de 1 fase
Capacidad de la cámara de trituración
980 ml
Consumo promedio de agua
Aproximadamente 4,0 L por persona al día
Consumo promedio de electricidad
3-4 KWH al año
Conexión al desagüe
1-1/2" (3,81 cm)
Conexión al desagüe del lavavajillas

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.