Kit de alimentación por lotes para la unidad trituradora de desperdicios de comida

Para aquellos que prefieren el interruptor de encendido/apagado incorporado en la cubierta del triturador, InSinkErator® ofrece el control de cubierta como accesorio. Es perfecto para un funcionamiento eficaz de alimentación por lotes. Disponible para los modelos de triturador de desperdicios de comida Evolution 200 y 100.

Más información...
Precio no disponible
Success Icon
Not Available

Características

  • Compatible con las trituradoras Evolution
  • El funcionamiento de alimentación por lotes se encuentra disponible como parte de la gama de accesorios de trituración de desperdicios de comida de InSinkErator®. Proporciona el mejor control de cubierta para aquellos que prefieren el interruptor de encendido/apagado incorporado en la cubierta del triturador. El kit de funcionamiento de alimentación por lotes refleja el mismo compromiso con la calidad, el rendimiento y la fiabilidad que caracteriza a toda la gama de productos trituradores de desperdios de InSinkErator®. Disponible para los modelos de triturador de desperdicios de comida Evolution 200 y 100.
  • Fácil de instalar

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.