e75-food-waste-disposal-main

Nos complace informar que hemos presentado el modelo E75, un flamante desechador de desperdicios de alimentos, como parte de la colección Showroom,
diseñada específicamente para espacios de exposición de cocinas.


El modelo E75 complementa a los desechadores de desperdicios de alimentos Evolution 250 y Evolution 150, y lleva a tres modelos la oferta de productos de la colección Showroom. Los modelos Evolution 150 y 250 suplantan a los modelos Evolution 100 y 200 desde el 1 de febrero de 2020.


Beneficios y características principales del desechador de desperdicios de alimentos InSinkErator E75:

  • Desecha de manera práctica e higiénica los desperdicios de alimentos con sus 0,75 caballos de fuerza
  • Ofrece un funcionamiento de alto rendimiento y alimentación continua con su tecnología de triturado de una sola etapa
  • No posee cuchillas; utiliza elementos de triturado superiores de acero inoxidable y una cámara de molienda de 980 ml
  • Puede manejar una cantidad razonable de desperdicios de alimentos con una protección contra sobrecargas adicional para un funcionamiento sin inconvenientes y un ciclo de vida útil extendido
  • Diseño que permite ahorrar espacio, ideal para personas con espacios de cocina compactos
  • Exterior de nuevo estilo, con acabado en negro y un borde plateado, con tapón de fregadero y cubierta de acero inoxidable premium
  • Accesorio de interruptor neumático incorporado en negro mate, cromo o acero pulido para mayor comodidad y elegancia
  • Opción de operación con interruptor de pared o interruptor neumático incorporado para mayor comodidad
  • Ensamblaje con montaje Quick Lock® para una instalación más rápida y sencilla en cocinas existentes o nuevas
  • Garantía de seis años para piezas y mano de obra para ganar en tranquilidad
  • Dimensiones: 318 mm alto x 185 mm ancho x 185 mm prof.
Active JavaScript para usar este sitio web.