Wie reinige ich meinen Entsorger für Lebensmittelabfälle?

Entsorger für Lebensmittelabfälle sind Haushaltsgeräte, die nur wenig Pflege bedürfen. Sollten Sie jedoch Gerüche wahrnehmen, die aus Ihrem Entsorger kommen, ist dies meist ein Zeichen, das sich Essensreste angesammelt haben.

Mit der Zeit können sich Partikel von Lebensmittelabfällen im Inneren der Mahlkammer und am Spritzschutz der Spüle absetzen. 

Um Ihren Entsorger zu reinigen, befolgen Sie diese einfachen Schritte:

  1. Schalten Sie Ihren Entsorger aus
  2. Entnehmen Sie den Spritzschutz aus der Spüle und reinigen Sie die Unterseite des Spritzschutzes mit einem Scheuerschwamm.
  3. Setzen Sie den Spritzschutz wieder in den Abfluss der Spüle ein.
  4. Schalten Sie Ihren Entsorger ein und lassen Sie kaltes Wasser bei mittlerer Intensität nachlaufen.
  5. Zum Auffrischen können Sie Eiswürfel zusammen mit Zitronen- oder Limettenstückchen in Ihren Entsorger geben.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.