NeoChiller Kaltwassersatz

NeoChiller ist eine kompakte Filter- und Kühleinheit, die elegant unter Ihre Arbeitsplatte passt und an mehrere unserer Wasserhähne angeschlossen werden kann. Diese Einheit filtert das Wasser des Hausanschlusses und entfernt Verunreinigungen, um für einen frischen, reinen Geschmack zu sorgen. Außerdem kühlt der NeoChiller das Wasser auf eine perfekte Trinktemperatur ab – direkt aus dem Wasserhahn.

Mit dem NeoChiller ist Schluss mit Filterkannen, dem Schleppen von gekauften Wasserflaschen und Kunststoffabfall. Dies ist besser für Sie und die Umwelt.

Der leistungsstarke NeoChiller in Untertischausführung ist mit unseren Modellen 4N1 Touch, HC3300, C1100, FHC3010 und FHC3020 kompatibel. Er gibt perfekt gekühltes und gefiltertes Wasser ohne unangenehmen Geschmack und Geruch aus. Der Kaltwassersatz kann pro Stunde bis zu 1,5 Liter stilles Kaltwasser mit einer Temperatur von 3 bis 10 °C ausgeben und verhindert somit, dass Wasserflaschen oder Filterkannen Ihre Küche belagern.

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon

Merkmale

  • Ausgabe von bis zu 1,5 Litern stilles Kaltwasser pro Stunde mit einer Temperatur von 3 bis 10 °C
Kühlleistung
15 l/h (mehr 7 l/h) 3 l kontinuierlich
Temperatur des ausgegebenen Kaltwassers
3−10 °C bei einer Wasserzuführung von 20 °C und 25 °C Raumtemperatur
Ausgabe
40 Sek./l
Kondensation
Belüftung, ausblasend
Thermostat
Mechanisch
Kompressor
1/12 PS
Eisspeicher
2 l Kapazität, 1 kg Eis
Filter
Nicht im Lieferumfang enthalten

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.