Seifenspenderaufsatz für Spüle

Hygiene ist in Küchen unerlässlich. Dieser integrierte Seifenspender fügt sich optimal in Ihre Küchenfläche ein und ist eine einfach nutzbare Lösung für die alltägliche Hygiene. Außerdem ist der Seifenspender das perfekte Zubehör, wenn Sie eine Bohrung in der Arbeitsplatte füllen müssen, nachdem Sie von einem separaten Heißwasserhahn von InSinkErator auf eines unserer Modelle umgestiegen sind, die alle Funktionen in einem bieten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon

Merkmale

  • Mehr Ordnung auf der Arbeitsfläche Ihrer Küche
  • Einfache Bedienung
  • Leicht nachfüllbar
  • Robuste, qualitativ hochwertige Bauform
  • Premium-Design
  • Einfache Installation
  • 2 Jahre Garantie
  • Erhältlich in 6 Ausführungen
Erforderlicher Lochdurchmesser
24 bis 27 mm
Fassungsvermögen
300 ml-Kunststofftank
Höhe des Spenders ab Arbeitsfläche
80 mm

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.