HC1100 Heiß- und Kaltwasserhahn

Der HC1100 passt perfekt neben Ihre normale Mischbatterie. Sie betätigen einen Hebel und schon haben Sie gefiltertes heißes oder gefiltertes kaltes Wasser.

Unzählige Anwendungsmöglichkeiten für fast kochendes Wasser
Der Heißwasserhahn HC1100 erleichtert viele Aufgaben in der Küche, sodass Sie sich fragen, wie Sie jemals ohne leben konnten. Für fast kochendes Wasser aus dem Hahn gibt es praktisch unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Sie können sich in nur 8 Sekunden eine heiße Tasse Tee zubereiten oder ganz einfach Fett aus einer Bratpfanne spülen. Mit einem Heißwasserhahn haben Sie das wichtigste Küchengerät, das es gibt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon
Select an option to see availability

Merkmale

  • Heißes gefiltertes Wasser
  • Gefiltertes kaltes Wasser
  • NeoTank mit einstellbarem Digital-Thermostat, mit dem Sie eine bevorzugte Temperatur zwischen 88 und 99 °C festlegen können
  • Leicht austauschbarer Filter
  • Heißwasserfluss stoppt sofort, wenn Sie den Hebel loslassen
  • 2 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile und Arbeitslohn
  • Erhältlich in Chrom und gebürstetem Stahl
Erforderlicher Lochdurchmesser
35 bis 38 mm
Installations-Kit
Vollständig
Fassungsvermögen
Edelstahltank mit 2,5 Litern
Versorgungsdruck
1,7–8,6 bar (172–862 kPa) (25–125 psi)

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.