Verlängerter Spülflansch, Edelstahl

Der verlängerte Spülflansch ist für Anschlüsse nötig, die zwischen 3/4 und 1 3/4 Zoll groß sind. Durch die polierte Oberfläche passt der Edelstahlflansch gut zu den meisten Edelstahlspülen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon
Available

Merkmale

  • Einfache Installation
  • Zur Verwendung mit stärkeren Spülen von 19–44,45 mm in gehärtetem Edelstahl.

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.