E75 Entsorger für Lebensmittelabfälle

Der E75 ist eine hervorragende Option für größere Haushalte

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon

Merkmale

  • Geeignet für kleine bis mittelgroße Haushalte
  • Leistungsstarker und langlebiger Induktionsmotor
  • 1-stufige Zerkleinerungstechnologie
  • Zerkleinerungselemente aus Edelstahl
  • Kontinuierliche Zufuhr
  • Überlastschutz
  • Quick Lock Montage für einfache Installation im Handumdrehen
  • Innenschale in neuer Ausführung
  • Eingebauter Luftschalter in Chrom, gebürstetem Stahl und Mattschwarz
  • Abnehmbare Geräuschdämpfung
  • Einfache Installation
  • 6 Jahre Garantie
Fassungsvermögen der Zerkleinerungskammer
980 ml
Zufuhrmethode
Kontinuierlich
Motor
einphasig
Zerkleinerungstechnologie
1-stufig
Geräuschtechnologie
Keine
Motorschutz
Manuelle Rückstellung bei Überlastung
Gesamthöhe
31,8 cm
Versandgewicht (ca.)
8,2 kg
Energieverbrauch im Durchschnitt
3–4 kWh pro Jahr
Abflussanschluss
Ja
Anschluss für Geschirrspülerablauf
Ja
Motor (PS)
0,75
Motorleistung
405 W

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.