Evolution 100 Premium-Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle, 0,75 PS

Nie wieder verfaulende Lebensmittelabfälle und übelriechende Mülleimer
Ob es die letzten Häppchen sind, die Ihre Kinder nicht mehr geschafft haben, oder die Reste vom ausgiebigen Sonntagsessen: Mit einem innovativen Evolution 100 Premium-Entsorger für Abfälle von InSinkErator erleichtern Sie sich den Alltag und brauchen viel weniger Zeit für die Entsorgung von Lebensmittelresten und Küchenabfällen.

Der Evolution 100 Entsorger für Lebensmittelabfälle von InSinkErator eignet sich perfekt für junge Familien, begeisterte Hobbyköche und aufstrebende Küchenchefs. Er beseitigt blitzschnell und sauber alle Lebensmittelreste, von Fischgräten und Hühnerknochen bis hin zu Obst- und Gemüseschalen, und sorgt dafür, dass von Ihrem Abfalleimer in der Küche keine unangenehmen Gerüche mehr ausgehen.

Der Evolution 100 hat keine Messer oder Klingen und ist ebenso sicher wie hygienisch. Angetrieben durch einen kraftvollen Dura-Drive Induktionsmotor mit hoher Drehzahl und einem feinen Mahlwerk mit zweistufiger MultiGrind Technologie, ist der Abfallentsorger 40 % leiser als Standardmodelle, sodass Sie ihn in der Küche fast gar nicht bemerken.

Mit unserer Quick Lock Montagehalterung können Sie den Evolution 100 Abfallentsorger schnell und einfach installieren. Die unaufdringliche, kompakte Einheit passt einfach unter praktisch alle Spülen – neue oder schon vorhandene. Sie brauchen nur einen Stromanschluss in der Nähe der Spüle, dazu die handelsüblichen Installationsanschlüsse, und schon können Sie den Abfallentsorger einbauen.

Und so bedienen Sie Ihr Evolution 100 Abfallentsorgungssystem – es ist ganz einfach:

  1. Drehen Sie kaltes Wasser auf
  2. Drücken Sie auf den Luftschalter
  3. Schieben Sie Lebensmittelabfälle in den Abfluss
Die zermahlenen Partikel werden einfach weggespült, und so werden weniger Lebensmittelabfälle deponiert.

Wenn der Entsorger nicht benutzt wird, können Sie ihn mit einem Edelstahlstopfen verdecken, der außerdem als Abflussstöpsel dient, während der Chrom-Luftschalter den Entsorger über Luftdruck aktiviert.

Die praktische, schnelle und saubere Überlastschutzfunktion verhindert, dass der Entsorger überfüllt wird. Eine automatische Umkehrung sorgt zusätzlich dafür, dass alle Lebensmittelreste vollständig zerkleinert werden. Über Verstopfungen brauchen Sie sich also keine Gedanken zu machen. Die abnehmbare, anti-mikrobielle Kammer lässt sich problemlos reinigen, sodass keine Essensreste im Entsorgungsschacht hängen bleiben. Die Mahlwerke aus Edelstahl und die Mahlkammer mit einem Fassungsvermögen von 1 005 ml sind besonders langlebig.

Der Evolution 100 ist sehr kraftvoll und kann die meisten Lebensmittelabfälle, selbst Bananenschalen oder Avocadoschalen, rasch entsorgen. Allerdings dürfen Sie kein Besteck, Fett oder Glas in die Einheit geben. Dadurch wird das Gerät beschädigt.

Insekten, Bakterien oder unangenehme Gerüche von Lebensmittelresten im Abfalleimer gehören der Vergangenheit an, und Sie müssen auch nicht mehr so oft zur Mülltonne laufen. Ein InSinkErator Evo 100 ist damit eine praktische, zeitsparende und umweltfreundliche Ergänzung für jede Küche.

Mit der Standard-5-Jahresgarantie können Sie sich ganz auf Ihre Entsorgereinheit verlassen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon
1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.