Model 56 Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle, 0,55 PS

Die praktische Lösung für ein Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle
Weniger Lebensmittelabfälle im Küchenabfalleimer durch das InSinkErator Model 56 Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle der Serie M.

Auf Knopfdruck zerkleinert der kraftvolle Mechanismus die Lebensmittelabfälle in winzige Partikel, die dann einfach in den Abfluss gespült werden, sodass Sie weder unangenehme Gerüche noch unansehnliche Essensreste im Küchenabfalleimer haben. Ob Sie die Überreste eines Familienessens abräumen, nach einem Abendessen Ordnung machen oder verdorbene Salate oder Obst aus dem Kühlfach oder dem Schrank beseitigen, das Model 56 zermahlt Ihre Lebensmittelabfälle schnell, sauber und hygienisch.

Die meisten Lebensmittelabfälle wie Hühnerknochen und Fischgräten, Brotkanten, Kerngehäuse und Obstschalen sind kein Problem für das Model 56: Es eignet sich bestens für kleine und mittlere Haushalte, die eine überschaubare Menge an Lebensmittelabfällen erzeugen. Wir raten allerdings davon ab, faseriges Material wie Bananen- oder Avocadoschalen damit zu entsorgen, weil dies den Mechanismus der Einheit beschädigen könnte.

Die Installation ist durch unser Quick Lock Montagesystem schnell und einfach, und das Model 56 passt dank der kompakten Abmessungen auch unter die kleinsten Spülen. Sie brauchen nur einen Stromanschluss und die passenden Rohrverbindungen.

Der kraftvolle Dura Drive Induktionsmotor mit hoher Drehzahl und Edelstahlmahlwerk sorgt im Zusammenwirken mit der kontinuierlichen Zufuhr und der einstufigen Zerkleinerungstechnologie des Model 56 dafür, dass das Entsorgungssystem Ihre Lebensmittelabfälle schnell und wirksam zermahlt. Der Model 56 hat keine scharfen Klingen und ist damit eine sichere Ergänzung für Ihre Küche.

Die Bedienung des Model 56 Entsorgers der Serie M ist ganz einfach:

  1. Drehen Sie kaltes Wasser auf
  2. Drücken Sie auf den Luftschalter
  3. Schieben Sie Lebensmittelabfälle in den Abfluss
Wegen Überfüllung des Entsorgers brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen, denn der Überlastschutz sorgt dafür, dass Sie nur geeignete Mengen von Essensresten in die 980 ml-Kammer geben können. Wenn der Entsorger nicht benutzt wird, können Sie ihn mit einem Kunststoffstöpsel verdecken.

Der Luftschalter in klassischem Chrom passt vom Stil her in die meisten Küchen. Wo Sie den Schalter platzieren, bleibt ganz Ihnen überlassen. Er lässt sich auf der Arbeitsplatte, aber genauso einfach auch praktisch verdeckt in einem Schrank anbringen.

Der Model 56 Entsorger ist leiser als herkömmliche Entsorgungssysteme für Lebensmittelabfälle, denn der abnehmbare Schalldämpfer verringert die Geräuschentwicklung, während die Reste zerkleinert werden, sodass Ihre Gäste oder die Familie aus der Küche nicht gestört wird.

Mit der 3-Jahres-Herstellergarantie können Sie sich vollkommen auf Ihre Entsorgereinheit Model 56 von InSinkErator verlassen.

Entscheiden Sie sich für einen Model 56 Lebensmittelentsorger der Serie M, und Sie erhalten eine hygienische, wirksame und zeitsparende Ergänzung für Ihre Küche.

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon
1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.