Model 66 Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle, 0,75 PS

Die praktische Lösung für ein Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle
Das InSinkErator Model 66 Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle der Serie M ist perfekt für größere Haushalte geeignet oder für diejenigen, die größere Mengen an Lebensmittelabfällen zu entsorgen haben. Das Gerät zerkleinert Ihre Essensreste schnell, wirksam und hygienisch, und Sie müssen nicht mehr so viel in den Abfalleimer werfen.

Die praktische und preisgünstige Einheit für die Lebensmittelabfallentsorgung bewältigt die meisten Reste, von Hühnerknochen und Fischgräten über Brotkanten bis hin zu Obst- und Gemüseschalen. Dadurch können Sie die Küche nach jedem Mahl mit minimalem Aufwand aufräumen, egal, ob es ein kleines Häppchen mit den Kindern, ein Sonntagsfrühstück mit der Familie oder ein Geburtstagsessen war.

Der Model 66 Entsorger passt bequem unter Ihre Küchenspüle, auch wenn Sie nicht viel Platz haben. Die kompakte Einheit verfügt über einen Dura Drive Induktionsmotor mit hoher Drehzahl und 0,65 PS sowie eine Mahlkammer mit einem Volumen von 980 ml. Der Entsorger ist 20 % leiser als herkömmliche Modelle und bewältigt den Alltag mit Leichtigkeit.

Der Model 66 hat keine scharfen Messer oder Klingen und ist damit eine sichere Ergänzung für Ihre Küche. Wenn Sie die Einheit gerade nicht benutzen, gibt es einen praktischen Stöpsel aus Chrom, den Sie über die Öffnung legen können.

Die Entsorgungseinheit zerkleinert Lebensmittelabfälle in feine Partikel, die dann im Abfluss weggespült werden können. Das bedeutet, Sie müssen den Küchenabfall nicht mehr so oft nach draußen bringen, und außerdem brauchen Sie sich keine Gedanken mehr über unangenehme Gerüche von weggeworfenen Lebensmitteln zu machen.

Sowohl der einfach abnehmbare Dämpfer als auch das Edelstahlmahlwerk sind langlebig und leicht zu pflegen, und der Überlastschutz verhindert, dass Sie das Entsorgungssystem überfüllen.

Die Bedienung des Model 66 Entsorgers ist ganz einfach:

  1. Drehen Sie kaltes Wasser auf
  2. Drücken Sie auf den Luftschalter
  3. Schieben Sie Lebensmittelabfälle in den Abfluss
Zwar bewältigt der Model 66 Entsorger die meisten Lebensmittel ohne Probleme, doch wir raten davon ab, ihn für faserige Reste wie Bananenschalen zu verwenden. Entsorgen Sie darin kein Glas, Besteck, keine Kartons, kein Bonbonpapier und kein Fett, da die Einheit dadurch beschädigt werden kann.

Der Luftschalter passt entweder in der Nähe der Spüle auf die Arbeitsplatte oder auch praktisch verstaut in einen Schrank. Durch die Verchromung passt er unauffällig zu jeder Küchenfront.

Ob Sie die Entsorgungseinheit in Ihre vorhandene Küche integrieren oder in eine neue Spüle einbauen, der Model 66 Entsorger lässt sich leicht und schnell installieren, dank unseres Quick Lock Sets. Sie brauchen nur einen Stromanschluss in der Nähe der Spüle und die passenden Rohrverbindungen.

Beim Kauf einer Model 66 Entsorgungseinheit für Lebensmittelabfälle der Serie M genießen Sie durch die 4-jährige Herstellergarantie absolute Sicherheit. Aus dem Abfalleimer kommen keine unangenehmen Gerüche, und Sie müssen auch nicht mehr so oft zur Mülltonne laufen. Ein Model 66 Entsorger der Serie M ist damit eine praktische, hygienische und umweltfreundliche Ergänzung für jede Küche.

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon
Available

Merkmale

  • Einstufiges Edelstahlmahlwerk
  • Leise, geräuschmindernde Technologie
  • 0,75 PS
  • Integrierter Luftschalter
  • Einteiliger Edelstahlstopper
  • Große Mahlkammer (980 ml)
  • Abnehmbarer und leicht zu reinigender Geräuschdämpfer
  • Hergestellt in den USA
  • 4 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile und Arbeitslohn
Zufuhrmethode
Kontinuierlich
Ein-/Aus-Schalter
Integrierter Luftschalter
Motor
einphasig
Laufphasen
Intermittierend
Schmierung
Dauergeschmierte Lager oben und unten
Versandgewicht (ca.)
8,7 kg
Gesamthöhe
318 mm
Zerkleinerungstechnologie
1-stufiges Mahlwerk
Fassungsvermögen der Zerkleinerungskammer
980 ml
Wasserverbrauch im Durchschnitt
Ca. 4,0 l pro Person und Tag
Energieverbrauch im Durchschnitt
3–4 kWh pro Jahr
Abflussanschluss
1 1/2 Zoll (3,81 cm)
Anschluss für Geschirrspülerablauf
Ja

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.