3300 Matching Mixer Mischbatterie

Die Matching Mixer Mischbatterie ist der perfekte Begleiter für Ihren 3300 InSinkErator Heißwasserhahn. Das zeitlos elegante Design der Matching Mixer Mischbatterie bedeutet, dass Ihr 3300 Hahn jetzt wie der Bestandteil eines Sets wirkt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon

Merkmale

  • Benutzerfreundlicher Drehhebel
  • Normales Warm- und Kaltwasser
  • Weicher, flächiger Strom
  • Einfache Installation
  • 5 Jahre volle Vor-Ort-Service-Garantie
Erforderlicher Lochdurchmesser
35 bis 38 mm

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.