Luftschalter für Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle

Luftschalter für InSinkErator® UK 46 Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle mit Knopf aus poliertem Chrom und gebürstetem Stahl. (Ausschnittdurchmesser: 33 mm)

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon

Merkmale

  • Für Model 46 Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle
  • Lässt sich einfach an die Spüle oder Arbeitsplatte montieren
  • In Chrom erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.