Evolution 250 Premium-Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle, 0,75 PS

Der Evolution 250 ist exklusiv in Küchenstudios erhältlich
Exklusiv im Rahmen der Showroom-Kollektion von Premium-Küchenhändlern erhältlich: Der Evolution 250 aus Premium-Werkstoffen ist einer unserer leisesten und kraftvollsten Entsorger von Lebensmittelabfällen.

Essensreste müssen nicht deponiert werden. Unser Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle zerkleinert sie in winzige Partikel, die durch Ihre Abflussleitungen gespült werden und aus denen dann in Abwasseraufbereitungsanlagen wertvolles Biogas extrahiert werden kann. Mit einem Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle handeln Sie verantwortlich, und wenn der Evolution 250 erstmal bei Ihnen läuft, werden Sie sich ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon

Merkmale

  • Integrierter Luftschalter als Zubehör lässt sich einfach installieren und bietet noch mehr Bedienfreundlichkeit
  • Power-Boost-Schaltung mit Mikroprozessor für größere Drehzahlen bei schwierig zu zerkleinernden Lebensmittelresten
  • Zerkleinerungskammer aus Edelstahl (1,005ml) und hochwertigste Mahlwerke aus Edelstahl für alle Abfallarten
  • Siebkorb und Stopfen aus Edelstahl
  • Zerkleinert fast alle Lebensmittel
  • 0,75 PS
  • Made in USA
  • Premium-Innenauskleidung in schwarz
  • Evolution mit leiser Technologie
  • Automatische Umkehrfunktion verlängert Haltbarkeit und problemlosen Betrieb des Produkts
Zufuhrmethode
Kontinuierlich
Motor
einphasig
Laufphasen
Intermittierend
Schmierung
Dauergeschmierte Lager oben und unten
Versandgewicht (ca.)
11,6 kg
Gesamthöhe
344 mm
Zerkleinerungstechnologie
3-stufiges Mahlwerk
Fassungsvermögen der Zerkleinerungskammer
1 180 ml
Wasserverbrauch im Durchschnitt
Ca. 5,0 l pro Person und Tag
Energieverbrauch im Durchschnitt
2–3 kWh pro Jahr
Abflussanschluss
1 1/2 Zoll (3,81 cm)
Anschluss für Geschirrspülerablauf
Ja

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.