Evolution 150 Premium-Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle, 0,75 PS

Der Evolution 150 ist exklusiv in Küchenstudios erhältlich
Exklusiv im Rahmen der Showroom-Kollektion von Premium-Küchenhändlern erhältlich: der Evolution 150 ist einer unserer leisesten und kraftvollsten Entsorger von Lebensmittelabfällen

Essensreste müssen nicht deponiert werden. Sie können wertvolles Biogas und andere wichtige Nährstoffe für Böden erzeugen, die sich in Abwasseraufbereitungsanlagen extrahieren lassen. Der Evolution 150 verfügt über eine zweistufige Zerkleinerungstechnologie, mit der Ihre Essensreste in besonders feine Partikel zermahlen werden, die dann über den Abfluss in die Abwasseraufbereitung gespült werden.

Ihre Küche wird noch sauberer. Verabschieden Sie sich von unangenehm riechenden Abfalleimern und tragen Sie dazu bei, dass Lebensmittelreste nicht auf Deponien landen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon

Merkmale

  • Integrierter Luftschalter als Zubehör lässt sich einfach installieren und bietet noch mehr Bedienfreundlichkeit
  • Power-Boost-Schaltung mit Mikroprozessor für größere Drehzahlen bei schwierig zu zerkleinernden Lebensmittelresten
  • Zerkleinerungskammer aus Edelstahl (1,005ml) und hochwertigste Mahlwerke aus Edelstahl für alle Abfallarten
  • Siebkorb und Stopfen aus Edelstahl
  • Zerkleinert fast alle Lebensmittel
  • 0,75 PS
  • Premium-Innenauskleidung in schwarz
  • Evolution mit leiser Technologie
  • Automatische Umkehrfunktion verlängert Haltbarkeit und problemlosen Betrieb des Produkts
  • Made in USA
  • 7 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile und Arbeitslohn
Zufuhrmethode
Kontinuierlich
Motor
einphasig
Laufphasen
Intermittierend
Schmierung
Dauergeschmierte Lager oben und unten
Versandgewicht (ca.)
8,8 kg
Gesamthöhe
312 mm
Zerkleinerungstechnologie
2-stufiges Mahlwerk
Fassungsvermögen der Zerkleinerungskammer
1 005 ml
Wasserverbrauch im Durchschnitt
Ca. 5,0 l pro Person und Tag
Energieverbrauch im Durchschnitt
2–3 kWh pro Jahr
Abflussanschluss
1 1/2 Zoll (3,81 cm)
Anschluss für Geschirrspülerablauf
Ja

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.