Zufuhr-Kit für größere Mengen für Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle

Wenn Sie den Ein/Aus-Schalter gern direkt in der Abdeckung des Entsorgers haben, hat InSinkErator® das passende Zubehör für Sie. Damit können Sie größere Mengen ideal entsorgen. Erhältlich für die Entsorgungssysteme für Lebensmittelabfälle Evolution 200 und 100.

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon

Merkmale

  • Kompatibel mit Evolution Entsorgern
  • Der Umgang mit größeren Mengen ist im Rahmen des Zubehörsortiments für das Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle von InSinkErator® erhältlich. Perfekte Steuerung in der Abdeckung für alle, die den Ein/Aus-Schalter gern direkt in der Abdeckung des Entsorgers haben. Auch im Zubehör-Kit für größere Mengen spiegeln sich die Qualitätsverpflichtung, der Leistungsgedanke und die Zuverlässigkeit wider, für die das gesamte Sortiment an Entsorgungssystemen für Abfälle von InSinkErator® steht. Erhältlich für die Entsorgungssysteme für Lebensmittelabfälle Evolution 200 und 100.
  • Einfache Installation

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.