4N1 Touch Heißwasserhahn in U-Form

Der 4N1 Touch ist exklusiv in Küchen-Showrooms erhältlich
Wie unser Heißwasserhahn 3N1 sorgt auch der 4N1 Touch für Warm- und Kaltwasser im Alltag und spendet zugleich gefiltertes, heißes Wasser – Sie müssen nur den Hebel betätigen. Zusätzlich geht der 4N1 Touch aber noch einen Schritt weiter.

Sofort gefiltertes Kaltwasser auf Knopfdruck.
Der 4N1 Touch ist in drei atemberaubenden Designs und zwei edlen Materialien erhältlich und verkörpert das reinste italienische Premium-Design aus handwerklicher Fertigung.

Auf Knopfdruck gefiltertes kaltes Wasser.
Wir gestalten den Heißwasserhahn völlig neu. Dazu haben wir einen branchenweit führenden Touch-Knopf entwickelt, der sofort auf Berührung reagiert und gefiltertes kaltes Wasser fließen lässt. Das Kaltwasser wird durch unsere bewährten InSinkErator® Wasserfilter gereinigt. Dabei wird das Wasser nicht nur weicher, sondern auch Kalk und Verunreinigungen werden herausgefiltert, und Kaltgetränke schmecken einfach besser.

Sofort gefiltertes heißes Wasser.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten heißes Wasser quasi im Handumdrehen. Nie wieder warten, bis der Wasserkocher so weit ist, wenn Sie eine Kanne Tee oder Kaffee brühen oder mal eben schnell einen Topf Pasta kochen möchten. Das dauert jetzt praktisch nur noch Sekunden. Sie betätigen einen Hebel am 4N1 Touch, und schon haben Sie heißes, gefiltertes Wasser. Der leise und kompakte NeoTank passt leicht in den Schrank unter der Spüle. Er verfügt über einen digitalen Wahlschalter, mit dem Sie Ihre bevorzugte Temperatur zwischen 88 und 98 °C einstellen können.

Italienisches Premium-Design.
Der 4N1 Touch Heißwasserhahn wird nach höchsten Designstandards in Italien qualitätsgefertigt. Daraus entsteht ein unglaublich zweckmäßiger und formschöner Heißwasserhahn, der ganz natürlich im Mittelpunkt der Küche steht. Jede Küche ist anders. Jeder Kunde hat seinen eigenen Geschmack. Der 4N1 aber passt zu allem. Unsere 4N1 Touch Wasserhähne in italienischem Premium-Design sind in diversen Stilen und Materialien erhältlich, die in jede Küche passen. Sie haben die Wahl: Chrom oder gebürsteter Stahl in aktueller L-Form, klassischer J-Form oder unserem neuesten Design – der U-Form im modernen Industriestil.

Design mit Sicherheit.
Bei einem so kraftvollen Wasserhahn ist Sicherheit unerlässlich. Luxus für die ganze Familie: Vom 4N1 Touch Heißwasserhahn soll die ganze Familie etwas haben, von den Kindern bis zu Oma und Opa. Durch den Druckhebel mit Sicherungs-Sperrfeder schnellt der Griff für das heiße Wasser sofort wieder hoch, wenn er losgelassen wird – so kann beinahe kochendes Wasser nie unbeaufsichtigt laufen. Dadurch wird sogar die Wasserverschwendung drastisch reduziert, denn Sie nutzen nur so viel, wie Sie auch wirklich gerade brauchen. Außerdem haben wir daran gearbeitet, wie das heiße Wasser aus dem Hahn strömt. Wenn Sie den Hebel für heißes Wasser betätigen, fließt es in einem besonders weichen Strahl, der so gelenkt wird, dass es nicht zu Sprühen oder Spritzern kommt, an denen Sie sich verbrühen oder verletzen könnten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon
Select an option to see availability

Merkmale

  • Branchenführende Technologie für den Touch-Knopf
  • 30 Sekunden lang gefiltertes kaltes Wasser auf Knopfdruck
  • Heißes gefiltertes Wasser
  • Normales Warm- und Kaltwasser
  • 2 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile des NeoTank und Arbeitslohn
  • NeoTank mit einstellbarem Digital-Thermostat, mit dem Sie eine bevorzugte Temperatur zwischen 88 und 99°C festlegen können
  • Zeitgenössisches italienisches Premium-Design
  • Aus besten Materialien gefertigt
  • Weicher, flächiger Strom
  • 5 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile der Mischbatterie und Arbeitslohn
  • Erhältlich in Chrom und gebürstetem Stahl
Erforderlicher Lochdurchmesser
35 bis 38 mm
Installations-Kit
Vollständig
Fassungsvermögen
Edelstahltank mit 2,5 Litern
Erforderlicher Versorgungsdruck (kalt)
1,7–8,6 bar (172–862 kPa) (25–125 psi)
Erforderlicher Versorgungsdruck (heiß)
0,5 bar (50 kPa) (7 psi)

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.