Бак системы мгновенного кипячения воды InSinkErator позволяет выдавать кипяток с температурой до 99 °C и идеально подходит для замены старого бака для кипячения InSinkErator
Соответствует нормам пожаробезопасности U.L. 94HF.1
Давление подачи
1–8 бар
Документация и чертежи
1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.