Несмотря на нашу ощутимо «позеленевшую» культуру, в настоящее время ответственное обращение с пищевыми отходами связано с достаточным количеством препятствий, мешающим окончательно от них избавиться. Менее половины местных властей в Великобритании в настоящее время собирают пищевые отходы, ставя вас в затруднительное положение по вопросу, как их правильно утилизировать. Даже те местные Советы, которые их забирают, часто забирают небольшую кухонную коробочку, но отказываются принимать пакет с компостом – оставляя у вас на руках остатки обеда за три дня, когда вы пытаетесь вытряхнуть содержимое во внешнее ведро.

Эта коробочка представляет свой собственный набор проблем. Несомненно, помещение нежелательного содержимого вашей тарелки во что-то настолько маленькое оставит половину остатков снаружи, а мощный запах разлагающейся пищи будет заполнять вашу кухню всякий раз, когда вы поднимаете крышку. И, наконец, возникает вопрос, где это разместить. На поверхности это будет заметно пахнущим дополнением к вашему рабочему пространству, а на полу – доступным и неотразимым буфетом для собак, кошек и чересчур любопытных малышей.

Среднестатистическое британское домохозяйство ежегодно выбрасывает продукты питания на сумму 470 фунтов стерлингов общим объемом 7,3 млн. тонн – из которых около 40 %, как и прежде, попадают на свалки, выделяя при гниении опасные парниковые газы. Установка измельчителя пищевых отходов у вас дома отвлечет ваши пищевые отходы от свалок, вместо этого отправив их на очистные сооружения, где они могут быть преобразованы в биогаз.


Что можно измельчать с помощью измельчителя пищевых отходов?

Устройство для измельчения пищевых отходов легко интегрируется в существующую систему водопровода: это компактный, круглый и весьма мощный прибор, который встроен под кухонной раковиной или в шкаф. Устройство полностью удаляет пищевые отходы непосредственно из-под рук, измельчая твердые пищевые отходы в крошечные частицы, которые, как и все остальное, поступят в систему канализационных вод.

Измельчитель пищевых отходов произведет революцию: у вас на кухне больше не будет неприглядных и пахучих отходов, не будет остатков пищи на крышке мусорного ведра и не придется вылавливать из воды вилку, которую вы уронили во время мытья.

Измельчители пищевых отходов настолько эффективны и просты в использовании, что вполне простительно, если вы предположите, что это было революционно новым изобретением. На самом деле, в InSinkErator занимаются измельчением пищевых отходов с тех пор, как более 80 лет назад мы пришли к этой идее. Наши лучшие модели производятся в США с использованием надежной и высококачественной техники, которая выделяет нас среди конкурентов.

Поскольку устройство для измельчения пищевых отходов соединяется с вашей раковиной на одном конце, и с канализационной трубой на другом, вода и другие жидкие отходы, обычно попадающие в раковину, проходят через него без помех. Кроме того, это также означает, что можно легко бросать твердую пищу прямо в раковину – почти бессознательно удаляя из поля зрения с готовностью измельчить ее одним нажатием кнопки.


Каков принцип действия измельчителя пищевых отходов?

Все, что нужно, это источник питания и канализационная труба, к которой можно подключиться. Включите кран, включите устройство и положите пищевые отходы в модифицированную пробку. Как только пищевые отходы попадают в основную камеру, в которой нет лезвий и острых частей, специально разработанная система измельчения начинает разбивать их на частицы, которые можно смывать.

Как работать с измельчителем пищевых отходов InSinkErator

Почему у меня должен быть измельчитель пищевых отходов?

Это не просто прибор или экономия времени. Хотя наличие такого устройства в вашем доме сделает жизнь немного проще, оно не просто направляет частицы пищи в канализацию в надежде, что никто этого не заметит. Когда остатки пищи перенаправляются на те же самые очистные сооружения, на которые идет канализация, они могут давать ценный биогаз, а также питательные вещества для почвы, используемые в качестве удобрения для сельского хозяйства.

В той или иной форме, пищевые отходы практически неизбежны. Можно гордиться разработкой рецептов, использующих все, что спрятано в холодильнике, можно всегда следить за тем, чтобы на тарелке ничего не осталось, однако но любой вид приготовления пищи производит и что-то несъедобное, то, что закончит свое существование в измельчителе.


Что можно измельчать с помощью измельчителя пищевых отходов?

Вы удивитесь, что бросают в измельчитель пищевых отходов: существует очень мало еды, твердой или мягкой, с которой не справится его механизм. Измельчитель легко раздробит твердые предметы, такие как куриные кости, рыба и мясо, панцири креветок, яичная скорлупа, косточки от фруктов и даже камни.

Серия измельчителей пищевых отходов InSinkErator Evolution – самая передовая на рынке. Эти устройства, тихие, но мощные, могут обрабатывать практически любые пищевые отходы. В отличие от многих других измельчителей на рынке, они могут быстро и легко измельчать волокнистые и жилистые продукты, такие как банановая кожура и ревень.

Кроме того, модели Evolution оснащены многоступенчатой технологией шлифования, обеспечивающей исключительно тонкую обработку продукта, поэтому не нужно беспокоиться о засорах.

Единственными предметами, которые не следует помещать в измельчитель пищевых отходов, являются:

  • слишком большие кости, которые не помещаются в пробку;
  • раковины устриц (так как они имеют покрытие, которое может осесть в вашей канализационной системе);
  • консистентные смазки, масло и жир (такие вещества не должны попадать в раковину, независимо от того, содержат ли они отходы пищи или нет).

What food can go down a food waste disposer?

Какие механические защиты есть у измельчителя пищевых отходов?

Помимо полного отсутствия ножей или лезвий в камере измельчения, любое из изделие InSinkErator может поставляться в комплекте с пневматическим выключателем. Это наиболее популярный вариант выключателя, который можно установить на столешницу, что исключает необходимость касаться мокрыми руками электрического блока.


Какие существуют виды измельчителей пищевых отходов?

Поскольку компания является изобретателем измельчителя пищевых отходов, InSinkErator является оригиналом – часто имитируемым, но никогда не улучшаемым. Хотя, производя его в США более 80 лет, безусловно, мы совершенствовали его конструкцию.  Наши самые популярные модели, включающие в себя следующее, удовлетворяют самые разнообразные потребности домашних хозяйств.

Первоклассный измельчитель пищевых отходов Evolution 250

Evolution 250 – самый мощный измельчитель пищевых отходов в нашем ассортименте. Он выделяется стильной черной отделкой, камерой из нержавеющей стали объемом 1180 мл с уникальными, превосходно измельчающими элементами и 8-летней гарантией на изделие.

Первоклассный измельчитель пищевых отходов Evolution 200

Это очень популярное устройство, работающее на 60 процентов тише, чем стандартные модели, представлено впечатляющей трехступенчатой технологией измельчения, системой автоматического реверса и 6-летней гарантией на изделие.

Первоклассный измельчитель пищевых отходов Evolution 150

Это специальная редакция изделия, идеально подходящая для больших и растущих семей. Этот измельчитель с просторной камерой объемом 1005 мл и бесшумной двухступенчатой технологией измельчения, имеет 7-летнюю гарантию.

Измельчитель пищевых отходов модели 66

Наши изделия серии M, сочетающие удобство кухни с компактным дизайном, идеально подходят для небольших кухонь. Модель 66 находится на вершине этой серии и поставляется с 4-летней гарантией.

Измельчитель пищевых отходов модели 56

Модель среднего класса серии M, которая незаметно поместится в вашем кухонном шкафу, сочетает мощную технологию одноступенчатого измельчения и электродвигатель мощностью 0,55 л.с. с 3-летней гарантией.

Измельчитель пищевых отходов модели 46

Наша модель серии М начального уровня, идеально подходящая для небольших домохозяйств и отдельных лиц. Модель 46 легко измельчает большинство пищевых отходов и имеет 2-летнюю гарантию.

Каков экономический эффект измельчителя пищевых отходов?

Преимущества измельчителя пищевых отходов станут очевидными немедленно, и выражаются в значительном сокращением времени и усилий при обращении с отходами, а также в крайне низких эксплуатационных расходах. Даже наше самое мощное устройство Evolution 250 использует в среднем всего 5 литров воды на человека в день (цифры говорят, что в среднем в Великобритании используется 349 литров воды в день). В этом же устройстве используется от 2 до 3 кВт-ч электроэнергии в год при общем среднем потреблении домохозяйства от 3000 до 4000 кВт-ч.

Высококачественный измельчитель пищевых отходов InSinkErator – это действительно стоящее вложение, которое будет не только эффективным, но и сделает вашу кухню более удобной и приятной для приготовления и приема пищи.

Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.