Изображение filters-c011

С нашими кранами совместимы только оригинальные фильтры InSinkErator

Наши краны для горячей воды предназначены для работы с оригинальными фильтрами, поставляемыми InSinkErator.

Фильтры для воды InSinkErator F-701r и F-201r разработаны специально для использования с водой, температура которой достигает 99 °C. Эта ситуация идеально подходит для нашего NeoTank, оснащенного цифровым термостатом, позволяющим пользователям управлять температурой резервуара в диапазоне от 88 °C до 99 °C.

Это позволяет фильтрам работать даже при таких высоких температурах, тогда как многие «совместимые» фильтры уменьшают загрязнения только при температурах до 80 °C. Данное решение позволяет получить лучший вкус воды, а также снижает риск попадания загрязнений в резервуар с горячей водой InSinkErator.

Чтобы обеспечить непрерывную подачу отфильтрованной воды и поддерживать работу системы InSinkErator в соответствии с ожиданиями, следует менять фильтры каждые 6 месяцев.

Read More...
С нашими кранами совместимы только оригинальные фильтры InSinkErator
Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.