HC1100-kraan voor stomend heet en koud water

De HC1100 staat netjes naast uw hoofdkraan en levert direct gefilterd stomend heet water en gefilterd koud met het trekken aan een hendel.

Talloze gebruiksvormen van bijna-kokend water
Wanneer u een HC1100-kraan voor stomend heet water hebt, zult u zich afvragen hoe u hier ooit zonder hebt gekund. Er bestaan talloze gebruiksvormen van bijna-kokend water op verzoek. Van het zetten van een kopje thee in minder dan 8 seconden tot het met gemak verwijderen van vet uit pannen, u zult zien dat een kraan voor stomend heet water een van de belangrijkste apparaten is die u in uw keuken zou kunnen hebben.

Read more...
Price Not Available
Success Icon
Select an option to see availability

Features

  • Gloeiend heet gefilterd water
  • Gefilterd koud water
  • NeoTank met verstelbare digitale thermostaat waarmee u uw gewenste temperatuur kunt instellen tussen 88°C en 99°C
  • Filter eenvoudig te vervangen
  • De toevoer van heet water wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de hendel wordt losgelaten
  • Beperkte garantie van 2 jaar op onderdelen en arbeid
  • Verkrijgbaar in chroom of geborsteld staal

Specifications

Vereiste diameter van opening
35 mm - 38 mm
Installatieset
Compleet
Capaciteit
Roestvrij stalen tank van 2,5 liter
Toevoerdruk
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)

Documents & Drawings

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.