Model 66-voedselafvalresten vermaler

De praktische keuze voor voedselafvalverwijdering
De InSinkErator M-serie Model 66-afvalvermaler, de ideale keuze voor grote huishoudens of diegenen die een grote hoeveelheid voedselafval hebben te verwijderen, vermaalt uw voedselresten snel, efficiënt en hygiënisch, waarbij de noodzaak om uw vuilnisbak te vullen wordt weggenomen.

Een afvalvermaler, praktisch en betaalbaar, kan alle soorten voedselafval vermalen, van kippenbotten en vissengraten tot fruit- en groenteresten en broodkorsten, wat betekent dat u de keuken na elke maaltijd met minimaal gedoe op kunt ruimen, of dit nu ontbijt met de kinderen is, een familielunch op zondag of een feestelijk etentje.

De compacte Model 66, ontworpen om netjes onder uw gootsteen te passen, zelfs wanneer de ruimte beperkt is, heeft een Dura Drive-inductiemotor van 0,75 pk met hoog koppel en een maalkamer met een capaciteit van 980 ml. De afvalverwijderaar, 20% stiller dan standaard modellen, kan alledaags gebruik met gemak aan.

Zonder scherpe messen of bladen om u zorgen over te maken, is de Model 66-afvalvermaler een veilige toevoeging aan elke keuken. Wanneer de eenheid niet wordt gebruikt, kan de chromen afvoerplug over de afvoeropening worden geplaatst.

De afvalvermaler vermaalt voedselafval tot zeer kleine deeltjes voordat het wordt verwijderd in uw afvoersysteem. Als gevolg hoeft u minder vaak op en neer te lopen voor het legen van uw vuilnisbak, en u hoeft zich geen zorgen te maken om enige onplezierige geuren van voedselresten in uw huis.

Het gemakkelijk te reinigen en uitneembare gootsteenputje en de roestvrij stalen maalelementen zijn duurzaam en eenvoudig te onderhouden, en de functie van overbelastingsbeveiliging zorgt ervoor dat uw afvalverwijderaar niet te vol kan worden gedaan.

Eenvoudig in het gebruik; voor het bedienen van uw Model 66-afvalverwijderaar in de gootsteen:

  1. Zet u gewoon uw koudwaterkraan aan
  2. Druk op de luchtdrukschakelknop
  3. Duw enig voedselafval in het afvoerputje
Hoewel de Model 66 het meeste voedselafval met gemak aankan, moet u het verwijderen van draderig en vezelachtig materiaal, zoals bananenschillen, vermijden. Probeer nooit glas, servies, verpakkingen, snoeppapiertjes of vet te verwijderen, aangezien dit uw afvalvermaler kan beschadigen.

De luchtdrukschakelkaarkan op uw aanrecht dichtbij de gootsteen of in een kast worden geplaatst, voor bedieningsgemak. Het is afgewerkt in chroom en zal perfect maar toch onopvallend passen bij uw keukendecor.

Of u uw afvalvermaler nu in uw bestaande keuken of een nieuwe gootsteenruimte installeert, de Model 66 kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd in uw keuken, dankzij onze montage met snelsluiting. Het enige dat u nodig hebt is een voeding dichtbij uw gootsteen en een geschikt afvoersysteem.

Koop met vertrouwen een M-serie Model 66-afvalverwijderaar, met onze garantie van 4 jaar van de fabrikant. Zonder onplezierige geuren van voedselafval in uw vuilnisbak, en minder op en naar lopen naar de vuilnisbak voor u, is een M-serie Model 66-afvalvermaler een gemakkelijke, hygiënische en milieuvriendelijke toevoeging aan uw keuken.

Read more...
Price Not Available
Success Icon

Features

  • Roestvrij stalen maalsysteem met 1 fase
  • Technologie van stille geluidsreductie
  • .75 pk
  • Ingebouwde luchtschakelaar
  • Eendelige roestvrij stalen plug
  • Maalkamer met grote capaciteit (980 ml)
  • Verwijderbaar en eenvoudig te reinigen geluidsscherm
  • Gemaakt in de VS
  • Garantie van 4 jaar op onderdelen en arbeid

Specifications

Type toevoer
Ononderbroken
Aan/uit-bediening
Ingebouwde luchtschakelaar
Motor
Enkele fase
Tijdscore
Onderbroken
Smering
Permanent gesmeerde bovenste & onderste lagers
Transportgewicht (ong.)
8,7 kg
Algehele hoogte
318 mm
Maaltechnologie
Maaltechnologie met 1 fase
Capaciteit maalkamer
980 ml
Gemiddeld watergebruik
Ongeveer 4,0 l per persoon per dag
Gemiddeld elektriciteitsgebruik
3-4 KWH per jaar
Afvoeraansluiting
1-1/2" (3,81 cm)
Afvoeraansluiting vaatwasser
Ja

Documents & Drawings

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.