Model 56-voedselafvalresten vermaler

De praktische keuze voor voedselafvalverwijdering
Reduceer de hoeveelheid voedselafval die naar uw vuilnisbak gaat met een InSinkErator M-serie Model 56-afvalvermaler.

Met een druk op de knop vermaalt het krachtige mechanisme het voedselafval in zeer kleine deeltjes, die vervolgens eenvoudigweg worden weggespoeld in uw afvoersysteem, waarbij ervoor wordt gezorgd dat u geen onplezierige geuren of afstotelijke afvalresten in uw vuilnisbak hebt. Of u nu de restanten van een familielunch opruimt, de voedselresten van een avondmaaltijd verwijdert of enige ongebruikte salade of groente verwijdert uit uw koelkast aan het eind van de week, de Model 56 zal uw voedselafvalresten snel, schoon en hygiënisch vermalen.

De Model 56 kan het meeste voedselafval vermalen, van kippenbotten en vissengraten tot broodkorsten, fruitpitten en groenteschillen, en is ideaal voor kleine tot middelgrote huishoudens die een gematigd volume voedselafval produceren. Het wordt aangeraden om geen vezelachtig materiaal te verwijderen, zoals bananenschillen, omdat dit het mechanisme van de afvalvermaler kan beschadigen.

De Model 56, snel en eenvoudig te installeren met ons bevestigingssysteem met snelsluiting, is ontworpen om onder zelfs de kleinste gootstenen te passen, dankzij het compacte ontwerp. Het enige dat u nodig hebt is een voeding en een geschikt afvoersysteem.

Het ononderbroken toevoermechanisme en maaltechnologie met één fase van de Model 56-afvalvermaler, aangedreven door een Dura Drive-inductiemotor met hoog koppel met roestvrij stalen maalelementen, breekt uw voedselafval snel en efficiënt af. Zonder scherpe messen of bladen om u zorgen over te maken, is de Model 56-afvalvermaler een veilige toevoeging aan elke keuken.

Voor het bedienen van uw M-serie Model 56-afvalvermaler in de gootsteen:

  1. Zet u gewoon uw koudwaterkraan aan
  2. Druk op de luchtschakelkaar
  3. Duw enig voedselafval in het afvoergootje
U hoeft zich geen zorgen te maken om het te vol doen van uw afvalvermaler dankzij de functie van overbelastingsbeveiliging, die ervoor zorgt dat u alleen een geschikte hoeveelheid voedselafval in de maalkamer met een capaciteit van 980 ml kunt doen. De duurzame plastic afvoerplug verbergt de afvalvermaler wanneer het niet wordt gebruikt.

De luchtdrukschakelaar, afgewerkt in klassiek chroom, zal passen bij de meeste stijlen keukendecor. Het is aan u waar u de luchtdrukschakelaar plaatst, aangezien het eenvoudig op uw aanrecht of in een kast kan worden geplaatst, voor optimaal bedieningsgemak.

Het is stiller dan standaard modellen afvalvermalers, en het verwijderbare geluidsscherm reduceert de hoeveelheid geluid die de Model 56 maakt bij het vermalen van uw voedselafval, waarbij wordt gezorgd voor minimale onderbreking in uw keuken, of het nu gaat om entertainment of koken voor het gezin.

De garantie van 3 jaar van de fabrikant zorgt ervoor dat u uw InSinkErator Model 56-afvalvermaler met ultiem vertrouwen kunt kiezen.

Voor een hygiënische, efficiënte en tijdsbesparende toevoeging aan uw keuken kiest u een M-serie Model 56-afvalvermaler.

Read more...
Price Not Available
Success Icon

Features

  • Roestvrij stalen maalsysteem met 1 fase
  • Technologie van stille geluidsreductie
  • .55 pk
  • Ingebouwde luchtdrukschakelaar
  • Plastic plug
  • Maalkamer met grote capaciteit (980 ml)
  • Verwijderbaar en eenvoudig te reinigen geluidsscherm
  • Gemaakt in de VS
  • Garantie van 3 jaar op onderdelen en arbeid

Specifications

Type toevoer
Ononderbroken
Aan/uit-bediening
Ingebouwde luchtdrukschakelaar
Motor
Enkele fase
Tijdscore
Onderbroken
Smering
Permanent gesmeerde bovenste & onderste lagers
Transportgewicht (ong.)
8,1 kg
Algehele hoogte
318 mm
Maaltechnologie
Maaltechnologie met 1 fase
Capaciteit maalkamer
980 ml
Gemiddeld watergebruik
Ongeveer 4,0 l per persoon per dag
Gemiddeld elektriciteitsgebruik
3-4 KWH per jaar
Afvoeraansluiting
1-1/2" (3,81 cm)
Afvoeraansluiting vaatwasser
Ja

Documents & Drawings

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.