H3300-kraan voor stomend heet water

De H3300 staat netjes naast uw hoofdkraan en levert direct gefilterd stomend heet water met het trekken aan een hendel.

Talloze gebruiksvormen van direct bijna-kokend water
De H3300-kraan voor stomend heet water vereenvoudigt talloze keukentaken. Van het maken van directe warme dranken tot het verwijderen van vet van vaatwerk, u zult zich afvragen hoe u ooit zonder bijna-kokend water op verzoek hebt gekund.

Read more...
Price Not Available
Success Icon

Features

  • Gloeiend heet gefilterd water
  • NeoTank met verstelbare digitale thermostaat waarmee u uw gewenste temperatuur kunt instellen tussen 88°C en 99°C
  • Filter eenvoudig te vervangen
  • Beperkte garantie van 2 jaar op onderdelen en arbeid
  • Verkrijgbaar in chroom of geborsteld staal

Specifications

Vereiste diameter van opening
35 mm - 38 mm
Installatieset
Compleet
Capaciteit
Roestvrij stalen tank van 2,5 liter
Toevoerdruk
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)

Documents & Drawings

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.