Evolution 250 Premium-voedselafvalverwijderaar, .75 PK

De Evolution 250 is vervaardigd uit hoogwaardige materialen waardoor het de stilste en krachtigste vermaler in ons assortiment is.

In plaats van dat het naar de vuilstort gaat, vermalen onze voedselafvalverwijderaars voedselafval in zeer kleine deeltjes die door uw afvoersysteem worden gespoeld naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, waar ze waardevol biogas kunnen opleveren. Voedselafvalvermalers zijn de verantwoordelijke keuze en wanneer u een Evolution 250 hebt, zult u versteld staan hoe u hier ooit zonder hebt gekund.

Read more...
Price Not Available
Success Icon

Features

  • Ingebouwde luchtdrukschakelaar voor eenvoudige installatie en extra gemak
  • Vermogensversterkingscircuit met microprocessor (power booster) verhoogt het koppel voor het verwerken van het moeilijkst te vermalen voedsel
  • Roestvrij stalen maalkamer (1,005 ml) en roestvrij stalen superieure maalelementen kunnen al het afval aan
  • RVS zeef en plug
  • Vermaalt de meeste voedselsoorten
  • 0,75 pk
  • Gemaakt in de VS
  • Hoogwaardige zwarte mantelbehuizing
  • Evolution-Quiet-technologie
  • Automatisch omgekeerde werking voor langere levensduur van het product en probleemloze werking

Specifications

Type toevoer
Ononderbroken
Motor
Enkele fase
Tijdscore
Onderbroken
Smering
Permanent gesmeerde bovenste & onderste lagers
Transportgewicht (ong.)
11,6 kg
Algehele hoogte
344 mm
Maaltechnologie
Maaltechnologie met 3 fase
Capaciteit maalkamer
1180 ml
Gemiddeld watergebruik
Ongeveer 5.0 l per persoon per dag
Gemiddeld elektriciteitsgebruik
2-3 KWH per jaar
Afvoeraansluiting
1-1/2" (3,81 cm)
Afvoeraansluiting vaatwasser
Ja

Documents & Drawings

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.