Evolution 200 Premium-voedselafvalverwijderaar, .75 PK

Het ultieme in voedselafvalverwijdering
Onze hoogwaardige voedselafvalvermaler en de stilste in ons assortiment, de krachtige InSinkErator Evolution 200, is de perfecte afvalvermaler voor iedereen die gek is op koken en entertainment thuis.

Het klaarmaken en koken van het avondeten na een lange dag op het werk, en vervolgens meer van uw waardevolle tijd moeten besteden aan het naar buiten brengen van uw voedselafval en restjes naar uw voedselrecyclingbak, is vaak frustrerend. Ziet u dat u de vuilnisbak in uw keuken vult met ongebruikte salade, fruit, groente en brood dat u gewoon niet nop hebt kunnen eten, waarvan de geuren u vervolgens begroeten bij elke keer dat u uw vuilnisbak opent?

De Evolution 200-afvalvermaler is het antwoord op vele van uw frustraties in de keuken. Met geen vieze borden om in de vuilnisbak te schrapen, zult u benijd worden door uw vrienden bij uw volgende etentje wanneer u snel en eenvoudig al uw voedselresten verwijdert in uw gootsteen, met een druk op de knop.

Voor het bedienen van uw Evolution 200-afvalvermaler:

  1. Zet u gewoon uw kudwaterkraan aan
  2. Druk op de luchtdrukschakelaar
  3. Duw enig voedselafval in het afvoerputje
De Dura-Drive-inductiemotor met hoog koppel, roestvrij stalen maalelementen en grote afvalkamer met een capaciteit van 1180 ml - de grootste in ons assortiment - vermaalt u snel en efficiënt al uw voedselafval in zeer kleine deeltjes die eenvoudigweg weggespoeld worden in de afvoer van uw keuken.

De Evolution 200-afvalvermaler heeft maaltechnologie met drie fasen, en een functie van automatisch omdraaien, waarbij wordt gezorgd dat zelfs de moeilijkste voedselresten en schillen met gemak worden verwijderd. Vermaald tot de kleinste deeltjes is er een minimaal risico op verstoppingen. Het vermogensversterkingscircuit (power boost)biedt extra koppel, om zelfs het moeilijkste voedselafval te verwerken.

De Evo 200-afvalvermaler, 60% stiller dan standaard modellen, kan snel en efficiënt malen, inclusief kippenbotten, visgraten, fruit- en groenteschillen, maïskolven, notendoppen en fruitpitten. Het kan ook met gemak avocadoschillen en bananenschillen vermalen, met een reductie van de hoeveelheid afval die in de vuilnisbak in uw keuken terecht komt, dus die onplezierige geuren die uit de vuilnisbak in uw koken komen, zullen tot het verleden behoren.

Het onopvallende, slanke ontwerp zorgt ervoor dat de afvalvermaler netjes onder bijna elke gootsteen past, of deze nu nieuw geïnstalleerd of reeds bestaand is. Het enige dat u nodig hebt is een voeding en de correcte leidingen, en dan kan uw Evolution 200 met gemak worden geïnstalleerd, dankzij ons bevestigingssysteem met snelsluiting.

Zonder messen of bladen is de Evolution 200 een volledig veilige toevoeging aan uw keuken. Het voedselafval wordt tegen een roestvrij stalen maalplaat gedrukt, en vervolgens worden de voedseldeeltjes door kleine openingen in de kamer en in uw afvoersysteem geduwd. De hoogwaardige roestvrij stalen afvoerplug verbergt de afvalvermaler wanneer het niet wordt gebruikt en functioneert tevens als standaard afvoerplug.

U hoeft zich geen zorgen te maken over het te vol doen van uw Evolution 200, aangezien de overbelastingsbeveiliging voorkomt dat u teveel voedselafval in de kamer doet.

Het is volledig aan u waar u de luchtdrukschakelaar wilt plaatsen. Het is gemakkelijk geplaatst op uw aanrecht naast de gootsteen, maar het kan ook in een keukenkastje worden geplaatst.

De luchtdrukschakelaar, afgewerkt in hoogwaardig chroom, levert luchtdruk voor het activeren van de vermaler. Indien gewenst kunt u een InSinkErator-batch kit kiezen voor het bedienen van uw afvalverwijderaar, die apart verkrijgbaar is.

De garantie van 6 jaar zorgt ervoor dat u uw InSinkErator-afvalverwijderaar met vertrouwen kunt kiezen. Zeg stinkende vuilnisbakken in de keuken en vieze voedselresten gedag met de Evolution 200.

Read more...
Price Not Available
Success Icon

Features

  • Vermogensversterkingscircuit (power booster) met microprocessor verhoogt het koppel voor het verwerken van het moeilijkst te vermalen voedsel
  • Roestvrij stalen maalkamer (1,005ml) en roestvrij stalen superieure maalelementen kunnen al het afval aan
  • RVS zeefmand en plug
  • Vermaalt de meeste voedselsoorten
  • 0,75 pk
  • Evolution-Quiet-technologie
  • Automatisch omgekeerde werking voor langere levensduur van het product en probleemloze werking
  • Gemaakt in de VS
  • Garantie van 6 jaar op onderdelen en arbeid

Specifications

Type toevoer
Ononderbroken
Aan/uit-bediening
Wandschakelaar of ingebouwde luchtdrukschakelaar
Motor
Enkele fase
Tijdscore
Onderbroken
Smering
Permanent gesmeerde bovenste & onderste lagers
Transportgewicht (ong.)
11,6 kg
Algehele hoogte
344 mm
Maaltechnologie
Maaltechnologie met 3 fasen
Capaciteit maalkamer
1180 ml
Gemiddeld watergebruik
Ongeveer 5,0 l per persoon per dag
Gemiddeld elektriciteitsgebruik
2-3 KWH per jaar
Afvoeraansluiting
1-1/2" (3,81 cm)
Afvoeraansluiting vaatwasser
Ja

Documents & Drawings

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.