Evolution 150 Premium-voedselafvalvermaler, .75 PK

De Evolution 150 is een van onze stilste en krachtigste voedselafvalvermalers

In plaats van dat het naar stortplaatsen gaat, wordt uw voedselafval rechtstreeks naar de waterzuiveringsbedrijven afgevoerd waar het waardevol biogas en andere essentiële voedingsstoffen voor de bodem kan opleveren. De Evolution 150 heeft maaltechnologie met 2 fasen en vermaalt uw voedsel in zeer kleine deeltjes die door uw afvoersysteem worden gespoeld naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Houd uw keuken schoner, zeg stinkende vuilnisbakken gedag en help om voedselafval buiten de vuilstort te houden.

Read more...
Price Not Available
Success Icon

Features

  • Ingebouwde luchtdrukschakelaar voor eenvoudige installatie en extra gemak
  • Vermogensversterkingscircuit met microprocessor verhoogt het koppel voor het verwerken van het moeilijkst te vermalen voedsel
  • Roestvrij stalen maalkamer (1,005 ml) en roestvrij stalen superieure maalelementen kunnen al het afval aan
  • RVS zeefmand en plug
  • Vermaalt de meeste voedselsoorten
  • 0,75 pk
  • Hoogwaardige zwarte mantelbehuizing
  • Evolution-Quiet-technologie
  • Automatisch omgekeerde werking voor langere levensduur van het product en probleemloze werking
  • Gemaakt in de VS
  • Garantie van 7 jaar op onderdelen en arbeid

Specifications

Type toevoer
Ononderbroken
Motor
Enkele fase
Tijdscore
Onderbroken
Smering
Permanent gesmeerde bovenste & onderste lagers
Transportgewicht (ong.)
8,8 kg
Algehele hoogte
312 mm
Maaltechnologie
Maaltechnologie met 2 fasen
Capaciteit maalkamer
1005 ml
Gemiddeld watergebruik
Ongeveer 5,0 l per persoon per dag
Gemiddeld elektriciteitsgebruik
2-3 KWH per jaar
Afvoeraansluiting
1-1/2" (3,81 cm)
Afvoeraansluiting vaatwasser
Ja

Documents & Drawings

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.