E75-voedselafvalvermaler

De E75 is een geweldige keuze voor keukens met beperkte ruimte, en met een diameter van slechtst 18,5 cm diameter, past de nieuwe E75 perfect. Met een maalsysteem met 1 fase kan de E75 het meeste voedsel binnen enkele seconden vermalen - zelfs kippenbotten. Hoewel, als u draderig en vezelig voedsel wilt vermalen, zoals bananenschillen of selderij, raden wij u aan om een van onze Evolution-voedselafvalverwijderaars te overwegen.

Read more...
Price Not Available
Success Icon

Features

  • Geschikt voor kleine tot middelgrote huishoudens
  • Krachtige inductiemotor die is gemaakt om lang mee te gaan
  • Maaltechnologie met 1 fase
  • Roestvrij stalen maalelementen
  • Ononderbroken toevoer
  • Overbelastingsbeveiliging
  • Bevestiging met snelsluiting voor snellere, eenvoudigere installatie
  • Nieuwe stijl behuizing
  • Ingebouwde luchtdrukschakelaar van chroom, geborsteld staal en mat zwart
  • Verwijderbaar geluidsisolatie (sound baffle)
  • Eenvoudig te installeren
  • garantie van 6 jaar

Specifications

Capaciteit maalkamer
980 ml
Type toevoer
Continue
Motor
Enkele fase
Maaltechnologie
1 fase
Geluidstechnologie
Geen
Motorbescherming
Handmatige reset bij overbelasting
Algehele hoogte
31,8 cm
Transportgewicht (ong.)
8,2kg
Gemiddeld elektriciteitsgebruik
3-4 KWH per jaar
Afvoeraansluiting
Ja
Afvoeraansluiting vaatwasser
Ja
Motor, PK
0,75
Motorvermogen, W
405 W

Documents & Drawings

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.