F-701R Waterfilter (duoverpakking)

Onze filters, exclusief ontworpen voor het kraansysteem voor stomend heet water van InSinkErator® leveren het schone water wat u vraagt en bieden een uitstekende waarde

Read more...
Price Not Available
Success Icon

Features

  • Eenvoudig te vervangen
  • Remt ketelsteen in warmwatertoepassingen
  • Onderhoudt de prestatie van uw InSinkErator-Heetwatertank
  • Verwijdert tot 99% van de bacteriën
  • Remt ketelsteen in warmwatertoepassingen
  • Verkocht in duoverpakking
  • Max flowrate: 0.75 gpm
  • Max Length: 10.4 inches
  • Pressure Range: 30-125 psi
  • Max Diameter: 3.2 inches

Specifications

Litre Capacity
454 litres
Design Pressure
125 psi @ 100°F (861.8 kPa @ 37.8°C)
Clean Pressure Drop
approx. 10 psid @ 0.75 gpm (68.9 kPa @ 2.8 lpm)

Documents & Drawings

Reviews / Q&A

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.