4N1 Touch J-vormige stomend heetwater kraan

Net als onze 3N1-warmwaterkraan, biedt de 4N1 Touch alledaags normaal warm en koud water alsook gefilterd stomend heet water. De 4N1 Touch gaat echter een stapje verder en voegt een 4de functie toe.

Direct gefilterd koud water met de druk op een knop.
De 4N1 Touch, verkrijgbaar in 3 prachtige ontwerpen en 2 luxueuze afwerkingen, belichaamt het puurste van hoogwaardige Italiaanse ontwerp- en productieprocessen.

Met de druk op een knop — gefilterd koud water.
Wij introduceren een nieuwe manier om te communiceren met uw warmwaterkraan. Wij hebben een unieke aanraakknop ontwikkeld die direct reageert op de aanraking van uw vingers voor het leveren van direct gefilterd koud water. Het gefilterde koude water werkt met onze beproefde en geteste InSinkErator®-waterfilters voor het verbeteren van de smaak van koude drankjes door het wegfilteren van hardheid, kalkaanslag en andere onzuiverheden.

Direct gefilterd stomend heet water.
Stelt u zich voor, stomend heet water op verzoek binnen handbereik. De tijd dat u moest wachten tot de waterkoker kookte bij het maken van de thee voor het gezin of het hopen dat een pan met pasta sneller gaat koken, behoort tot het verleden. Deze keukentaken kunnen nu bijna ogenblikkelijk worden uitgevoerd. De 4N1 Touch-kraan voor stomend heet water levert gefilterd stomend heet water met het trekken aan een hendel. De stille en compacte NeoTank past gemakkelijk binnen het kastje onder uw gootsteen en heeft een digitale verstelbare draaiknop waarmee u de gewenste temperatuur kunt instellen tussen 88° C en 98° C.

Hoogwaardig Italiaans ontwerp.
De 4N1 Touch-stomend heetwater kraan is ontworpen en gemaakt in Italië volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Dit leidt tot een uiterst krachtige en mooie warmwaterkraan die werd gecreëerd om het pronkstuk van elke keuken te zijn. Elke keuken is anders, en elke klant heeft een eigen smaak, dus wij hebben rekening gehouden met iedereen met de 4N1. Onze hoogwaardige 4N1 Touch-kranen met Italiaans ontwerp zijn verkrijgbaar in een verscheidenheid aan stijlen en afwerkingen zodat ze bij elke keuken passen. Ze zijn verkrijgbaar in chroom of geborsteld staal. Kies uit de moderne L-vorm, de klassieke J-vorm of ons nieuwste ontwerp — de moderne U-vorm in industriële stijl.

Ontworpen met oog voor de veiligheid.
Bij een keukenkraan die zo krachtig is, is veiligheid van essentieel belang. De hele familie moet kunnen genieten van de alledaagse luxe van de 4N1 Touch-stomend heetwaterkraan, van kinderen tot aan oma en opa. De indrukhendel met veiligheidsveer op de hendel voor stomend heet water veert onmiddellijk terug op de plaats wanneer het wordt losgelaten door de gebruiker — wat betekent dat bijna-kokend water nooit onbeheerd blijft stromen. Dit reduceert waterverspilling tevens ingrijpend door ervoor te zorgen dat u altijd slechts de hoeveelheid water gebruikt die u daadwerkelijk nodig hebt. Wij hebben ook de stroom van stomend heet water verfijnd wanneer het uit de kraan komt. Wanneer u aan de hendel trekt voor het leveren van warm water, ziet u een uiterst fijne stroom die is ontworpen voor het voorkomen van sproeien en spuwen wat verbranding zou kunnen veroorzaken.

Read more...
Price Not Available
Success Icon

Features

  • Toonaangevende aanraakknoptechnologie
  • Gefilterd koud water gedurende 30 seconden met de druk op een knop.
  • Gloeiend heet gefilterd water
  • Normaal warm en koud water
  • Beperkte garantie van 2 jaar op NeoTank-onderdelen en arbeid
  • NeoTank met verstelbare digitale thermostaat waarmee u uw gewenste temperatuur kunt instellen tussen 88°C en 99°C
  • Hoogwaardig eigentijds Italiaans ontwerp
  • Gemaakt van hoogwaardige materialen
  • Soepele laminaire stroom
  • Beperkte garantie van 5 jaar op kraanonderdelen en arbeid
  • Verkrijgbaar in chroom, geborsteld staal of fluweelzwart

Specifications

Vereiste diameter van opening
35 mm - 38 mm
Installatieset
Compleet
Capaciteit
Roestvrij stalen tank van 2,5 liter
Vereiste toevoerdruk (koud)
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)
Vereiste toevoerdruk (warm)
50 kPa (0,5 bar) (7 psi)

Documents & Drawings

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.