Direct stomend heetwater tank (NeoTank) & F-701R-filter

De InSinkErator-boiler van direct heet water levert stomend heet water van tot 99°C en is de ideale vervanging voor uw bestaande of oude InSinkErator-tank van heet water

Read more...
Price Not Available
Success Icon

Features

  • Roestvrij stalen tank van 2,5 liter
  • Elektronische druktoets voor temperatuur met aanraakscherm van 88℃ tot 99℃
  • Tankaansluitingen zonder gereedschap en beveiliging tegen droog starten voor het vergemakkelijken van de installatie
  • 220—240 Volt, 1300 Watt, 5,9 ampère
  • Eenvoudig te installeren
  • Voor gebruik met InSinkErator-kranen voor direct stomend heet water
  • Waterfilter is inbegrepen
  • Beperkte garantie van 2 jaar op onderdelen en arbeid

Specifications

Capaciteit
Roestvrij stalen tank van 2,5 liter
Isolatie
Voldoet aan de ontvlambaarheidsspecificatie U.L. 94HF.1
Toevoerdruk
1-8 bar

Documents & Drawings

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.