Direct warm water met het trekken aan een hendel? De mogelijkheden zijn eindeloos...


In de afgelopen paar jaar zijn warmwaterkranen een van de essentiële keukenapparaten geworden.

Ze zijn mogelijk de meest nuttige toevoeging aan elke keuken vanwege hun gemak en bruikbaarheid. Ze besparen tevens waardevolle tijd, wat vooral zo belangrijk is nu we leven in een tijd waarin iedereen directe resultaten verwacht.

Ongeacht of u eraan denkt om er eentje toe te voegen aan uw bestaande keuken of dat u speelt met het idee om er eentje op te nemen in uw keuken, er zitten zoveel voordelen aan het kiezen van een slank, intelligent, state-of-the-art InSinkErator-model.


Modern en stijlvol​​​​​​​


Zoals bij elk modern apparaat zou u verwachten dat een warmwaterkraan er goed uitziet en vele bewonderende blikken krijgt.

Dit is zeker het geval voor de InSinkErator-modellen!

Er zijn diverse opties beschikbaar uit de collectie InSinkErator-warmwaterkranen en wat u op zal vallen aan onze warmwaterkranen is dat ze sterk lijken op normale kranen.

Ze kunnen een combinatie zijn van zowel normaal warm/koud water en de kraan met kokend water, zoals de InSinkErator gecombineerde hoofdkraan 3N1, die alles heeft wat gevraagd wordt van een moderne, geavanceerde keukenkraan

InSinkErator-warmwaterkranen vertonen een groot aantal verschillende afwerkingen en passen perfect bij de keukens in moderne stijl van vandaag de dag, maar kunnen evenzo net zo goed worden geïnstalleerd in een traditionele setting.

Modern en stijlvol

Als voorbeeld: als u een van uw bestaande kraanconfiguraties wilt inpassen, is de H3300-warmwaterkraan slechts een van de fantastische keuzes die beschikbaar zijn bij InSinkErator.


Hoe werken directe warmwaterkranen?


InSinkErator-warmwaterkranen hebben een capaciteit van 2,5 liter in hun tank en binnen de tank zit een verwarmingselement dat het water laat koken tot een zeer hoge temperatuur (ongeveer 98C).

Het gebruik van de InSinkErator-modellen is eenvoudig.

Wanneer u aan de hendel trekt, komt het warme water door de kraan net zoals bij een normale kraan – behalve dan dat het kokend heet is en dat u niet hoeft te wachten tot het warm is.

Onze warmwaterkranen hebben bovendien een filter erin dat het water mooi fris houdt, waarbij onzuiverheden worden verwijderd voordat het uw beker of sauspan in gaat.


Gemakkelijk en flexibel


Een warmwaterkraan geeft u flexibiliteit omdat het in een handomdraai kokend heet water levert.

Het is niet nodig om te wachten tot uw waterkoker en wanneer u geen tijd hebt, moet dat kopje thee er komen – en snel!

Warme dranken zijn altijd al enorm populair geweest ongeacht het tijdstip van de dag, en wanneer het een koude dag is, is direct warm water een godsgeschenk!

En natuurlijk, wie houdt er niet van een kopje thee of koffie met een favoriet koekje halverwege de ochtend en wie kan weerstand bieden aan een warme drank 's avonds voor het naar bed gaan?
Wachten tot de waterkoker kookt kan een hele toer lijken, dus het bij de hand hebben van een warmwaterkraan is een fantastische tijdsbesparing.

Gemakkelijk en flexibel


Multifunctioneel


Het moet tevens vermeld worden dat warmwaterkranen niet alleen zorgen voor kokend water voor thee, koffie of andere warme dranken, maar ze zijn tevens een fantastisch kookhulpmiddel.

Ze produceren, als voorbeeld, direct warm water bij het koken van groente op de HOB en wanneer je een pan kokend water nodig hebt voor pasta.

Ze zijn tevens uitstekend wanneer u een ei wilt koken, niet meer wachten tot het water begint te koken en wanneer u een moeilijke pot moet openen, maakt u het gewoon losser met direct kokend water!

Voor bezorgde ouders van jonge kinderen, kunt u ervan uitgaan dat ze volledig veilig zijn omdat elk InSinkErator-model wordt geleverd met een veiligheidsfunctie zodat er geen risico op ongelukken is.


Eenvoudig te installeren


Warmwaterkranen worden gemonteerd in het aanrecht en bestaan in harmonie naast uw andere kranen die zijn ingebouwd in uw hoofdkraan bovenop uw gootsteen.

U kunt er gemakkelijk eentje toevoegen aan een bestaande keuken, of als u uw bestaande kraansysteem wilt vervangen, zou u een alles-in-één set van kranen kunnen kopen die een montage voor warm water bevat.

De hoofdmontage blijft uit het zicht, met een thermische tank die binnen uw keukenkastje onder uw gootsteen is geplaatst.

Daar bevindt het warme water zich, dus wanneer u uw warmwaterkraan aanzet, verschijnt kokend water in een fractie van een seconde.

Eenvoudig te installeren


Bespaar tijd


Warmwaterkranen zijn de extra investering meer dan waard omdat er op de lange duur geldbesparende kansen liggen.

Voor het koken van een waterkoker is tijd nodig en dit gebruikt dure elektriciteit.

Denk eraan dat iemand maar zelden zonder warm water zou komen te zitten van een warmwaterkraan, maar als het wel zou gebeuren, is er zo weinig als tien minuten nodig om opnieuw op te warmen en wanneer het warm is, blijft het water warm door de isolatietechnologie!


Verspil geen geld meer


Verspil geen tijd meer aan het laten koken van waterkokers. Wij weten van een rapport van The Energy Saving Trust dat de Britten £68 miljoen per jaar verspillen aan

elektriciteit alleen al door het gebruik van waterkokers. 75% van die mensen die waterkokers gebruiken, gebruikt slechts een fractie van het water voor warme dranken!​​​​​​​

Het duurt gemiddeld 4 minuten om 1 liter water in een waterkoker te koken.

Als iemand 25 kopjes thee per week drinkt en bij elke keer de waterkoker laat koken, is dit 1 uur en 40 minuten voor alleen al het wachten op het koken!

Bespaar geld voor iets anders en gebruik de tijd die nodig is voor het koken van een waterkoker om iets plezierigers te doen, zoals het kiezen van een favoriet koekje voor bij een (bijna) instant kopje thee!

Verspil geen geld meer


Koop online en wij zullen het voor u installeren


Als u niet het gedoe wilt van het zelf installeren van uw kraan, dan zijn wij er om te helpen. Profiteer van onze complete  installatieservice. Onze installatie-agenten komen naar u toe en installeren uw nieuwe kraan tijdig - u hoeft zelf niets te doen!



Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.