Een goed doordacht verlichtingsplan kan een gewone kleine keuken veranderen in iets spectaculairs. Als u bezig bent met het ontwerpen van een nieuwe keuken is verlichting vaak het laatste waar u aan denkt, terwijl het eigenlijk vanaf het begin opgenomen moet worden in het ontwerp. Zorgvuldige afstelling van de verlichting kan ervoor zorgen de keuken ruimer lijkt dan hij echt is.

Als u na gaat denken over de verlichting van uw kleine keuken, is de primaire functie het goed verlichten van de plekken waar u uw maaltijden klaarmaakt. Deze plekken moeten helder verlicht zijn, zonder schaduwen.

Ten tweede kan de verlichting dienen om de sfeer en het gevoel van uw keuken drastisch te veranderen. Ook al heeft u een kleine keuken, het is vast een gezellige plek waar gasten met een glas wijn staan en waar u ongetwijfeld veel tijd doorbrengt met het klaarmaken van maaltijden. Als u een kleine ontbijtbar of een klein eiland heeft, brengt u er misschien ook tijd door met eten of werken. De verlichting daarvoor moet wat zachter zijn en zal de ruimte zowel aantrekkelijk als functioneel maken.

Bekijk onze verlichtingsideeën voor de keuken om alles uit uw kleine keuken te halen:


1. Statement verlichting

Afbeelding van 1st image

Veel mensen durven het niet aan om statement verlichting in een kleine keuken te plaatsen, omdat ze bang zijn dat de stijl te overheersend is in een kleine ruimte. Een statement lamp hoeft echter niet oversized te zijn om het oog te vangen – u kunt ook een wow-factor creëren met een opvallende kleur of een industrieel, antiek of sculpturaal design. Er zijn verschillende spectaculaire designer statement lampen die onmiddellijk het oog trekken en waar uw vrienden jaloers op zullen zijn.

Als uw keuken groot genoeg is voor een klein eiland of een kleine ontbijtbar, kan de statement verlichting daarboven geïnstalleerd worden als hanglampen op een rij of als enkele lamp. Dit zorgt er ook voor dat er onderscheid wordt gemaakt tussen het eet- en werkgedeelte.

Statement verlichting zorgt er niet alleen voor dat zones in een kleine ruimte afgebakend worden, maar ook dat de keuken extra interessant wordt. Als u op zoek bent naar een meer ingetogen maar toch opvallende look, kunt u kijken naar hanglampen met organische, ronde afwerkingen die op dit moment in zijn.

Het beste kunt u een lamp met dimschakelaar nemen, zodat u een krachtig, helder licht heeft als u het eten klaarmaakt en een schemerend, intiem licht als u 's avonds gezellig bij elkaar zit.


2. Achtergrondverlichting

Afbeelding van 2nd image

Als u open kasten in de keuken heeft, kunt u verborgen LED-verlichting in de planken aanbrengen om aantrekkelijke kunst, keukengerei, potten of planten te accentueren. 

Met zoveel verschillende lichtbronnen in uw keuken is het misschien handig om uw verlichting te kunnen regelen door middel van spraakactivering. Als de lampen apart geregeld kunnen worden, kunt u een andere sfeer creëren door de lampen hardop te benoemen. Als uw keuken hoge plafonds heeft, kunt u uplighters aan de bovenkant van de keukenkastjes installeren, zodat het nog ruimer lijkt.


3. Duurzame keukens

Afbeelding van 3rd image

Moderne keukens worden energiezuinig ontworpen met een focus op functie, gebruiksgemak en tijdsbesparing.

LED-lampen voldoen aan al deze dingen – ze hebben geringe warmteafgifte en zijn gemakkelijk te onderhouden en te reinigen. LED-lampen kunnen ook makkelijk verborgen worden en dragen zo bij aan een luxe, gestroomlijnde look. U kunt zelfs glazen achterwanden met gekleurde LED-verlichting vinden – een opvallende look voor een party-keuken!

Nog een duurzame aanvulling voor een stijlvolle moderne keuken is de voedselafvalresten vermaler. Een voedselafvalresten vermaler in de gootsteen zal uw leven een stuk makkelijker maken en ook hygiënischer zonder een stinkende groentebak. Het voorkomt ook dat uw voedselafval op stortplaatsen terecht komt.


4. Taakverlichting

Afbeelding van 4th image

Taakverlichting is het eerste waar u rekening mee moet houden als u uw nieuwe keuken ontwerpt. Zorgvuldig geplaatste verlichting boven de gootsteen, kookplaat en plekken waar u eten klaarmaakt, voorkomen dat u last krijgt van vermoeide ogen. Het zorgt ervoor dat u genoeg licht heeft om goed te kunnen zien, helemaal als u bezig bent met werk dat bijzondere aandacht vergt, zoals het glazuren van taart, bakken van eten, snijden van groenten of perfectioneren van de soufflé. LED's onder de keukenkastjes zijn een populaire keuze om het aanrecht te verlichten. Halogeenlampen zijn ook een goede keuze voor taakverlichting, omdat het licht op natuurlijk daglicht lijkt.

Omdat taakverlichting met een bepaald doel is ontworpen, moeten de lampen helder zijn, maar de fittingen hoeven daarom nog niet saai te zijn. U kunt overwegen om een paar stijlvolle muurlampen toe te voegen boven veelgebruikte plekken op het aanrecht. U kunt kiezen tussen klassieke, bureau-stijl muurlampen met elegante bogen of een paar industrieel chique lampen om wat scherpte aan uw keuken toe te voegen met onbewerkte materialen, zichtbare snoeren en structuuroppervlakken.

Railverlichting is in allerlei prachtige designs beschikbaar. Het is ook ruimtebesparend en ideaal voor kleine keukens met weinig ruimte voor vloer- of tafellampen en weinig stopcontacten. Omdat u de verschillende lampen op verschillende plekken kunt richten, is deze manier van verlichting zowel praktisch als stijlvol.


5. Tafellampen

Afbeelding van 5th image

Een tafellamp kan in een kleine keuken een gevoel van verfijning en professionele styling geven. Een lamp kan ook karakter geven, voor flexibele taakverlichting zorgen of een aanrecht of tafel visueel indelen.

Een designer tip is om een paar identieke tafellampen aan beide kanten van de gootsteen te plaatsen, zodat het mooi ingeframed wordt. In een kleine keuken kunt u een lamp op de vensterbank, op een richel, in een hoekje of op een plank zetten om meer diepte aan de ruimte te geven – brengt wat verlichting aan in een donker hoekje!


6. Krachtig en helder

De keuken is meestal een plek van gezelligheid en daarom zijn lampenkappen met heldere, krachtige kleuren erg populair en dit zorgt ook meteen voor meer energie in een kleine keuken. Als u voor een hoogglans witte keuken heeft gekozen om het ruimer te laten voelen, zal een helder rode lampenkap de ruimte meteen persoonlijker maken en voorkomen dat het te klinisch en claustrofobisch aanvoelt.

Als de scherpe tinten van een opvallende lampenkap zich mengen met lichte muurtinten, lijkt een keuken ruimer te worden, gewoon omdat het interessanter oogt.


7. Licht reflecteren

Afbeelding van Hero image 6th

Uiteindelijk zijn het niet alleen de lampen zelf waar u rekening mee moet houden. De laatste verlichtingstip voor uw kleine keuken is om na te denken over welke dingen het licht kunnen reflecteren om een illusie van ruimte te creëren. 

Witte muren, een mat wit plafond en wit marmeren keukenoppervlakken zullen uw verlichtingsontwerp veel effectiever maken, doordat ze het licht weer terugkaatsen naar de keuken. Spiegelende en glanzende oppervlakken reflecteren het licht ook. U kunt kiezen voor glanzende kastjes, glazen of gespiegelde achterwanden of u kunt gewoon een grote, traditioneel ingeframede spiegel ophangen.

U kunt ook een muur aan het uiteinde van de keuken of achter de kookplaat behangen met patroonbehang of een rijke, donkere kleur om diepte aan de ruimte te geven en een kooi-achtige lampenkap zorgt ervoor dat de lampen zichtbaar zijn en maximaal verlichting kunnen geven.

Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.